Energy Efficiency Act, Canada加拿大《能源效率法案》
加拿大《能源效率法案》自1997年起生效,并于1999年和2012年进行修订。2012年修订的能效法规与EISA 2007相似,修订法规于2012年4月12日生效。电机必须由专门的认证机构NRCan进行认证,此法规适用于所有进口至加拿大或经加拿大省或领地边界中转进行销售或租赁的电机。所有进口至加拿大的电机,不论功率范围与转速,必须带有安全认证标志,比如CSA。另外,遵循能效法规的电机还必须获得专门认证机构的批准和认证。
所有201-500HP, 2,4,6极以及1-500HP无底座和8极(150-373kW)电机,1-200HP,2,4,6极(0.75-149kW)超高效电机必须强制符合的能源效率法规。
|
超高效(也即IE3)电机含以下电机: |
- 1 - 200 HP(0.75 - 149 kW) 2 - 6 极,最高电压600 V,60 Hz
- 单速多相T型机座电机
- 防爆电机
- IEC标准N,机座号90以上
- 底座安装电机
- NEMA标准A和B电机
- 连续运行电机
- 变频电机,也可直接启动
- 带可移动刹车电机
- 防护等级位于IP00-IP66区间的电机
- 开放式或封闭式电机
|
高效(IE2)电机含以下电机: |
- 201-500HP(150-373kW),底座,底座&法兰安装,提供底脚,IEC标准N或H
- 1 - 500 HP(0.75 - 375 kW), 无底脚
- 1 - 500 HP(0.75 - 375 kW),所有8极电机
- NEMA标准C或IEC标准H
- 一体式泵用电机
- 1 - 500 HP(0.75 - 375 kW)消防泵电机
|
如何对电机进行标识?
|
铭牌上必须显示NEMA电机满载时的额定效率和安全证书标志如CSA。符合能效要求的电机还必须在铭牌上显示EEV标志。 |
不包含?
加拿大标准协会不适用于以下电机
|
- 变频电机
- 多速电机
- P法兰和空心轴立式泵电机
- 除C和D法兰以外的法兰安装电机
- NEMA/EEMAC JM和JP一体式泵用电机
- NEMA/EEMAC U型机座电机
- NEMA/EEMAC机座48和56电机
- 机座号80及以下的IEC电机
- 特殊性能电机如NEMA/EEMAC C和D电机
- 轴心锯电机
|
ABB的产品?
|
ABB提供葆德旗下完整系列的NEMA电机。
ABB IEC高效电机分为:
|