土耳其MEPS

SGM-2012/2规范于2012年6月18日正式生效,等同于EC 640/2009标准。土耳其已确认欧盟 MEPS 能效要求为法定要求,与欧盟同一时间生效。它适用于以下电机:

  • 功率范围为0.75 - 375 kW,2-6极,最高 1000 V 50 Hz
  • 能够连续运行的电机
  • 效率测量方法依据IEC 60034-2-1标准

相关链接

Loading documents
Select region / language