ABB数据中心发电机技术参数
我们的目标是以最好的方式服务我们的客户,并充分满足他们的期望。对于备用应用程序,如数据中心,我们有两种方法供客户选择:
◾ABB拥有标准化的数据中心专用产品线,可用于1.1至2.2兆瓦的数据中心。
◾除了标准化的产品,我们的方法是为客户优化定制设计,与客户甚至最终用户密切合作,找到最佳的解决方案。
额定功率 |
1100-2200 kW
|
电压
|
10500 - 11000 V |
电流 |
75.6 - 151.2 A |
工作方式 |
备用 |
防护等级 |
IP23 |
冷却方式 |
IC0A1 |
安装方式 |
IM1101 |
轴承数量 |
1或2 |
适用标准 |
IEC60034-1 |
温升 |
F or H |
绝缘等级 |
H |
功率因数 |
0.8 |
频率 |
50 Hz |
额定转速 |
1500 转/分 |
超速 |
1875 转/分
|