用于柴油机和涡轮发电机组,最高功率可达7.3MVA的高压发电机

ABB推出功率范围为0.9-7.3 MVA的紧凑型发电机,电压高达15 kV。与我们业经验证的高压发电机一样,该产品系列兼具高可靠性与低持有成本的优势,其出色的整体性能可满足中型柴油机与涡轮发电机组的应用需求。

拥有灵活选项和可靠性能的发电机是连续运行及备用电源的理想选择,可应对交变负载及非线性负载。该产品系列以超强且独立的永磁励磁系统作为标准配件,具有优异的短路、过载和电机启动的功能。内置的永磁配备是一种创新的设计,从而使轴承的维护变得轻而易举。机座号为500-630的开放式空空冷发电机采用刚性凸极转子结构,能够在严苛负载环境下实现可靠运行。

全新中型发电机系列旨在帮助节省安装时间及成本。高度的集成化使发电机具备机型紧凑且易于安装的特点,同时还配备了内置无刷励磁机和高性能永磁磁体。为避免外部接线盒过大,所有电缆线都被连接到顶部接线终端,这里有足够的空间可以轻松连接主电缆和辅助电缆,并且能够容纳所需互感器和模拟/数字自动电压调节器(AVR)。

并网运行时,不需要增加额外的PLC或电缆来识别电压跌落补偿控制。电网运行时,可选用先进的ABB数字电压调节器对发电机组实现精确控制,而无需为同步或二极管监测装置配备外部隔室。ABB是符合电网规范的LVRT(低电压穿越)系统领域的市场领导者,我们的数字电压调节器不仅具有调节功率因数、电压匹配和限制功能,还兼具内置二极管监测和自动同步功能。这些额外功能能够节省空间、减少布线以及安装等工作。数字电压调节器的快速电压骤降检测功能使发电机组在故障情况下仍能保持与电网的连接。

ABB拥有丰富的发电机制造经验,即使在最严苛的条件下,也能提供性能可靠的发电机,并且能为最大的发电机组提供带底座的发电机。多年来,通过与OEM厂商以及发动机制造商的合作,我们获得了广泛的行业应用经验和专业的分析工具,并且把积累的专业知识应用于中型发电机设计中。 

我们开发的先进工具,结合FEM 仿真软件和CFD(计算流体动力学),能确保我们的客户设计出坚固、可预测的发电机组,同时使发电机组具有振动耐久、可靠运行等特点。

ABB发电机的质量体现在我们对设计环节、制造过程以及所使用材料的掌控上。我们仅使用经ABB认证的可靠供应商,并且我们在制造过程的每一阶段都对产品进行全面的测试。 

定子和转子均采用成熟的ABB成型绕组和真空压力浸渍技术,三十多年来,已有数万计的大型电机和发电机采用了这一绝缘系统,这些电机和发电机在世界各个不同地方至今仍运行正常。我们先进的绝缘系统确保绕组具有卓越的耐振动、耐机械应力和耐电应力优势。此外,我们在轴承配置和类型选择上的专长,保证了发电机在任何环境下的应用与无故障运行。

我们的生产基地遍及全球,所有工厂均采用统一的生产工艺与流程,在世界各地都有本地的工程团队提供支持,确保产品的高质量和短货期。对我们的客户来说,这意味着他们可以尽其所能,优化他们的采购和物流渠道。


客户价值体现:

机型紧凑,易于安装

  • 内置无刷励磁器和永磁磁体
  • 大型机座顶部接线盒,配备内置自动电压调节器

短交期,定制化

  • 标准平台适合系列化生产,配备可选配件
  • 按订单设计,预设配置选项

交变负载和非线性负载下保持可靠运行

  • 出色的短路、过载保护和电机启动功能

 最优化的采购和物流渠道

  • 全球统一的ABB生产流程

本地支持

  • 由ABB全球服务网络提供保障

单一供应商提供完整的产品组合

  • ABB是业经验证的自动化技术领导厂商

相关链接

Loading documents
Select region / language