高压发电机技术参数,用于柴油机和燃气机

设计标准

电气设计遵循相关IEC或NEMA标准,机械设计遵循相关ISO标准。在船舶或海上应用中,发电机设计还必须符合适用船级社的设计标准。这些船级社包括美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、中国船级社(CCS)、中国验船中心(CR)、挪威船级社(DNV)、德国劳氏船级社(GL)、韩国船级社(KR)、英国劳氏船级社(LR)、日本海事协会(NK)、意大利船级社(RINA)和俄罗斯船级社(RS)。

效率

我们的发电机采用高效设计,通过材质的选择、使用先进的绝缘系统以及对转子、定子和风机的优化设计,最大限度地降低损耗。对于电厂运营商等用户来说,ABB发电机通过提升效率不仅节省了成本、降低了运营成本,而且在同等的投资条件下能得到更多的发电量。

ABB无刷同步发电机通常应用于分散式发电厂和船舶中,通过中速或高速四冲程往复式引擎作为原动力驱动发电机组发电。

输出功率 1 - 60 MVA, 50/60 Hz
电压 1 - 15 kV
机座尺寸 0500 - 2500
极数 4 - 30 极
防护等级 IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
冷却方式 IC01, IC611, IC81W
设计标准 IEC and NEMA
设计 配备无刷励磁系统的发电机可选开放式空冷、全封闭式水冷或空冷管道结构设计,卧式安装
机壳材料 焊接钢
船级社认证
 
适用于所有国际船级社如:
e.g. ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, and RS
Loading documents
Select region / language

常用链接