ABB低压发电机专为连续运行或备用的柴油和燃气发电机组而设计,在工业的多个领域有着广泛的应用,其设计标准能满足或高于所有国内和国际上通用的相关法规和标准。
ABB低压发电机适用于学校、医院、办公楼及工厂等场所的应急或备用电源,同时也是电信、热电联供、航空和交通运输等严苛环境应用下的理想选择。
极数 |
4极 |
功率范围
|
15-3125 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
19-3750 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm
|
认证
|
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |