低压船用发电机

ABB可为严苛环境下的船舶应用提供范围广泛的电气产品。凭借安全可靠的产品解决方案和遍布全球的技术支持,ABB可确保为船东、船舶运营商、船厂、原始设备制造商、配电板制造商和系统集成商提供一流的服务。

标准系列:

ABB低压标准船用发电机专为船用柴油发电机组设计,作为船舶的主电源、辅助电源或者应急发电装置。ABB标准4极发电机在严苛环境下的船舶应用中已经得到验证,能实现快速交付且质量可靠。

价值体现:

  • 交付周期短

  • 坚固的设计,适用于恶劣的海洋环境

  • 适用于所有船级社认证

一般技术参数

 

机座号

180 – 450

极数

4极

功率范围

14 – 2430 kVA

电压等级

380 – 440 V,50 Hz
415 – 480 V,60 Hz

转速范围

1500 或 1800 rpm, (50 或 60 Hz)

模块化系列:

ABB低压模块化船用发电机是为柴油发电机组或轴带发电机而专门设计,可应用于船舶或海上平台。ABB拥有丰富的经验,能为严苛船舶应用提供具有成本效益的定制发电机,并保证按时交付。

价值体现:

  • 灵活设计,满足项目特定要求

  • 可靠的励磁系统,确保满足所有环境下的电力供应

  • 在不同类型发动机和船舶应用中拥有丰富的经验

一般技术参数

 

 机座号

400 – 630

 极数

4 – 10极

功率范围

500 – 5000 kVA

电压等级

400 V, 50 Hz
450 V 或 690 V,60 Hz 

频率和转速

50/60Hz,600 – 1800 rpm 

额定功率因数

0.8

应用:

ABB低压船用发电机包括标准系列和模块化系列,是为船用柴油发电机组或轴带发电机而专门设计的, 可用于船舶或海上平台。ABB低压船用发电机用作主要或应急发电装置,可广泛应用于不同类型的船舶中。

包括

  • 邮轮

  • 汽车和列车渡轮

  • 破冰船

  • 多用途油轮

  • LNG船

  • 极地运输船

  • 补给船

  • 钻探船等

机座型号

Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language