高压模块化感应电机技术参数

采用模块化“设计和制造”原则,ABB高压模块化感应电机的每一个设计细节和结构都旨在最大限度提高电机性能和延长使用寿命,并降低总拥有成本。

冷却系统

高效冷却对电机在所有工况下实现最高性能至关重要。ABB提供各种对称和非对称冷却系统,以符合各类运行要求。这些冷却系统包括露天环境下的开放式空冷系统和配备空空冷及水冷装置的全封闭式冷却系统。

输出功率 140 - 28500 kW, 50 Hz
200 - 38000 HP, 60 Hz
机座号 IEC 400 - 1 000
NEMA 17 - 44.1
极数 2 - 24极
机座号400-800, 2极
电压 380 - 13800 V
频率 50 Hz, 60 Hz, VSD
防护等级            IP23, IP54, IP55, IP56, IP65, IPW24           
冷却方式  IC01, IC06, IC611, IC616, IC666, IC81W, IC86W, ODP, TEAAC, TEWAC
机壳材料 结构钢
电机类型 AMI, NMI, NMK
安装方式 立式或卧式
标准  IEC, NEMA, 国家及客户有特殊要求的电机标准

备注

                     
产品样本中技术数据是参考计算数值,保证值可根据要求确定。
所有定制电机都为特定应用场合优化设计。
在报价阶段,精确的电机数据可根据要求提供。
一旦确认每个订单,就会向最终用户提供具有法律约束力的性能和规格数据。
Loading documents
Select region / language