滑环模块化电机,技术参数

输出功率
410 - 10000KW,50Hz
550 - 13000HP, 60Hz
机座号 IEC 400 - 710
极数 4 - 16极           
电压 380 - 13 800 V
频率 50Hz或60Hz
应用环境 IC611,IC616,IP55(TEAAC)
IC81W,IC86W,IP55(TEWAC)
机壳材料 焊接钢
电机类型 NMK
安装方式 卧式
标准 IEC, NEMA             

滑环电机为模块化结构,拥有一系列选型配件。
Loading documents
Select region / language

常用链接