flameproof combination

ABB高压隔爆电机

ABB高压隔爆电机:潜在爆炸性环境中的理想选择

ABB高压隔爆电机凭借卓越的安全性能、耐用性和高效性,成为潜在爆炸性环境中用户实现安全高效生产的理想之选。

核心优势

  • 高安全性:ABB高压隔爆电机具有出色的安全防护能力。它能够承受内部爆炸产生的压力,确保结构不受损坏,同时有效阻止火焰传播并蔓延到外部,可以很好地应用于危险环境。
  • 耐用性与可靠性:该电机经过严格的测试设计,即便处于极端工作条件,依然能够保持高效运行,获得持久且可靠的动力支持。
  • 高生产率:隔爆电机不仅在安全性方面表现卓越,其设计还保证了在苛刻工况下实现高生产率,这对于提升整体作业效率起着至关重要的作用。
  • 多样的应用领域:ABB隔爆电机可以适用于石油、天然气、化工等多个行业,满足不同环境和特定客户的多样化需求。
  • 符合国际标准:这些电机在设计和制造上均遵循相关国际安全和性能标准,通过气体组别IIB和IIC认证,并符合所有相关国际标准,包括IEC、欧洲标准(EN)、ATEX以及石油和天然气行业的重要规范,让用户舒心、省心、放心。

如果您对ABB高压筋冷电机感兴趣,欢迎扫码咨询!

vsd-cornerstonepage-separator-001-1

技术数据

筋冷隔爆电机
管冷隔爆电机
标准 IEC、EN和NEMA
输出功率 高达1.6 MW
轴高 355至500 (mm)
极数 2至18
防爆等级 Ex db、Ec db eb、Ex tb、Ex db l Mb
气体/粉尘组别 I、IIB、IIC、IIIC
电压 高达11 kV
频率 50Hz或60 Hz,VSD
环境温度 -20°C至40°C(可选最低温度为-55°C,最高温度为60°C)
冷却方式 IC411、IC416
防护等级 IP55(可选最高IP66)
机壳材料 铸铁
轴承 抗摩擦或套筒
安装方式 卧式或立式
操作方式 变频器(VSD)启动、直接启动(DOL)
HV flameproof rib cooled motor
标准 IEC、EN和NEMA
输出功率 高达7.5 MW
轴高 500至900 (mm)
极数 2至18
防爆等级 Ex db, Ec db eb
气体/粉尘组别 IIB(适用于全系列)/ IIB+H2(适用于710)/ IIC(适用于500)
电压 高达11 kV
频率 50Hz或60 Hz,VSD
环境温度 -20°C至40°C(可选最低温度为-50 °C,最高温度为60°C)
冷却方式 IC511, IC516
防护等级 IP55(可选最高IP56)
机壳材料 焊接钢
轴承 抗摩擦或套筒
安装方式 卧式或立式
操作方式 变频器(VSD)启动、直接启动(DOL)
HV flameproof tube cooled motor

下载

Select region / language