永磁电机

永磁电机系列将行业主力的有效额定转速范围扩展至100 – 850转/分,无需配置减速装置而简化传动系统。永磁电机专为变频器而设计,即使没有安装速度传感器,永磁电机也能提供高精度的转速控制,因为同步电机不存在转子转差率。

特性
  • 转矩范围1000至50 000 Nm
  • 基于标准感应电机的结构设计
  • 通过永磁铁实现转子磁化
  • 全封闭式IP 55防护等级
  • 空冷或液冷     

永磁电机方案可以替代目前最常见的传动系统

  • 传统交流电机、变频器和齿轮箱组合
  • 传统低速交流电机,通常为10-16极,或更低速电机与变频器组合
  • 变频直流传动系统和齿轮箱组合
输出功率 0 - 220 r/min, 220 r/min功率范围为12 - 1120kW
0 - 300 r/min, 300 r/min功率范围为25 - 1600kW
0 - 430 r/min, 430 r/min功率范围为38 - 2240kW
0 - 600 r/min, 600 r/min功率范围为57 - 2500kW
机座号 IEC 280 - 560
机座材料 铸铁/焊接钢
电压 全电压
防护等级 IP 55
冷却方式 空冷或液冷

相关链接

Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language

常用链接