Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

正压型电机与发电机

针对1区和2区的设备保护级别 Gb和Gc
Ex px, Ex pxe, Ex pz, Ex pze

ABB面向各行业提供全系列性能可靠的高效节能电机。产品设计采用确保更长正常运行时间和减少维护需求的工业驱动设计和专利技术。我们拥有丰富的行业经验与应用知识,是石油天然气行业值得信赖的电机品牌。

ABB正压型电机与发电机符合所有国家和国际标准及要求,包括IEC、欧洲标准(EN)、ATEX和NEMA。所有正压型电机能够满足严苛过程应用需求,包括陆上或海上、石油和天然气管道、炼油厂和石油化工厂、浮式生产储油卸油平台、液化天然气(LNG)工厂。该系列电机能够在恶劣环境下运行,如易爆环境、极热或极寒、腐蚀性灰尘或潮湿环境。

Ex px和Ex pz电机的保护主要基于加压和充气的基座。电机基座在运行过程中一直处于正压状态。对Ex px电机来说,所加压力必须大于50Pa, Ex pz必须大于25Pa,而且在运行过程中,如果压力低于跳闸值,电源会自动切断。

Ex px和Ex pz正压型电机的机械设计必须符合适用标准的要求。机械设计旨在防止电弧、火花和热表面与危险区域接触。

 

焦点

我们的产品