Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

ABB Ability™ Network Manager™ EMS

ABB Ability Network Manager Energy Management System (EMS) является оптимальным решением для диспетчерского центра, позволяющего безопасно, эффективно и оптимально эксплуатировать электроэнергетическую систему. Network Manager EMS имеет открытую платформу, которая позволяет легко интегрироваться с другими информационными системами предприятия, поддерживая при это высокий уровень информационной безопасности. Это лидер рынка для построения решений для диспетчерских центров, как для управления существующими эл. сетями, так и для будущих интеллектуальных сетей. Ее модульная архитектура может быть адаптирована к потребностям каждой компании для обеспечения плавного перехода к будущему расширению.

Приложения построены на открытой платформе, и могут быть настроены как для управления и анализа в режиме реального времени, так и для оптимизации и планирования краткосрочных режимов. Указанные средства для анализа сети упрощают ежедневную эксплуатацию, при этом минимизируя капитальные затраты на сетевую инфраструктуру.

Каждая функция EMS может быть внедрена как отдельный набор программного обеспечения, и обеспечено ее взаимодействие с системой через базу данных реального времени. Это позволяет легко адаптировать систему в соответствии с требованиями пользователей, для отдельного определения последовательности и циклов выполнения, а также для добавления новых программных модулей от АББ или сторонних поставщиков, в зависимости от того, как эволюционирует ваша система.

Поскольку обмен информацией и координация со смежными системными операторами и другими участниками рынка становятся все более важными, Network Manager будет постоянно обновляться для поддержки международных и местных стандартов эксплуатации энергосистемы и обмена данными. Это выполняется в тесном сотрудничестве с клиентами по всему миру, которые активно принимают участие в разработке международных стандартов.

Основные функции:

  • Полный пакет сетевых приложений, который обеспечивает следующее:
    • Исчерпывающую информацию о состоянии эл. сети;
    • Выявление ограничений в эл. сети электропередачи на ранних этапах;
    • Вычисление пропускной способности;
    • Выявление и коррекция отклонений от безопасных пределов режимов энергосистемы;
    • Оптимизация уровней напряжения во всей эл. сети;
    • Поддержка рабочих процессов по прогнозированию пропускной способности электросети, включая анализ установившихся режимов и надежности электроснабжения как внутри операционных суток, так и на один или несколько дней вперед (в соответствии со сводом сетевых правил ENTSO-E CACM и OS);
    • Поддержка общей информационной модели CIM версии 16 (IEC-61970) и ENTSO-E CGMES 2.4.15.
  • Полный набор приложений SCADA, которые:
    • Полностью соответствуют требованиям, предъявляемыми при управлении крупнейшими электроэнергетическими системами;
    • Предоставляют эффективную поддержку для всех стадий эксплуатации, включая работу при больших возмущениях.
  • Графический интерфейс пользователя, позволяющего:
  • Современную среду для обучения диспетчеров;
  • Отличные показатели производительности;
  • Постоянно доступную архитектуру с синхронизацией данных в режиме реального времени между несколькими серверами;
  • Поддержку технологий виртуализации.

Ключевые преимущества:

  • Улучшенную надежность функционирования электроэнергетической системы и снижение вероятности системных аварий;
  • Оптимальное использование пропускной способности электрической сети;
  • Поддержка требований рынка и международных регуляторов.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?



For the latest news, articles and whitepapers on Enterprise Software, enter your email address and information below:

Узнайте больше

Связанные решения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube