Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Волоконно-оптические сети

Решения компании АББ в сфере коммуникаций для волоконно-оптических сетей предлагают широкий спектр своей продукции для локальных и глобальных коммуникационных сетей.

Благодаря высокой надёжности семейства аппаратуры FOX, её можно использовать в системах, где данные передаются в реальном времени через глобальные коммуникационные сети. Мультиплексоры FOX реализованы на базе платформы, которая объединяет технологии TDM (SDH/PDH) и технологии с пакетной передачей данных последнего поколения. Разработанные и прошедшие испытания на электромагнитную совместимость для применения в более жёстких условиях, мультиплексоры FOX предлагают широкий диапазон услуг, таких как передача сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики и передача трафика Ethernet поверх SDH (EoS). Благодаря простому апгрейду, а также хорошо зарекомендовавшим себя долгосрочным обязательствам и качественной технической поддержке, семейство аппаратуры FOX отвечает всем необходимым требованиям не только сегодня, но и в будущем, что очень важно для защиты инвестиций предприятий электроэнергетики.

Широкое применение более современных коммуникационных протоколов на основе Ethernet, таких как IEC 60870-5-104, открыло новые возможности применения коммутаторов в местных локальных сетях предприятий электроэнергетики. Критически важные приложения, такие как сигналы IEC 61850 или данные SCADA можно передавать по высокоскоростным и надёжным сетям Ethernet в пределах подстанции.

Семейство аппаратуры AFx от компании АББ включает широкий спектр Ethernet-коммутаторов, маршрутизаторов и сетевых экранов (firewalls), разработанных и прошедших испытания на электромагнитную совместимость для работы в жёстких условиях предприятий электроэнергетики. Все устройства AFx соответствуют стандартам IEEE и предлагают разнообразные возможности, например, резервные источники питания и функции регистрации сигнализации, высокоскоростные алгоритмы переключения на резервные маршруты, что даёт возможность постепенного внедрения в интеллектуальные приложения энергосистем.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Наша продукция

Области применения

Loading documents

Другие предложения