Průmyslový Delta robot ABB FlexPack-er získal prestižní mezinárodní ocenění Red Dot

  • První průmyslový Delta robot robot získal ocenění Red Dot
  • Porota ocenila jeho čistý design, vysokou kvalitu a inovativnost

Vysoce rychlý průmyslový Delta robot IRB 390 FlexPacker®, určený pro efektivní balení v retailingu, získal prestižní mezinárodní ocenění Red Dot za produktový design. Tuto cenu získal robot společnosti ABB již druhý rok po sobě.  

O vítězech této mezinárodní renomované soutěže rozhoduje více než padesátičlenná odborná porota, která každý rok hodnotí tisíce přihlášených produktů, jež posuzuje především z hlediska kvality designu, funkcionality a stupně inovace. A právě na tato kritéria byl při vývoji robotu FlexPacker brán zřetel. Ocenění Red Dot reflektuje důležitost atraktivního, přístupného designu v oblasti automatizovaných řešení, umožňujících úzkou spolupráci s člověkem a bezpečnější a udržitelnější výrobu.

Jsem velmi potěšen, že porota náš robot IRB 390 FlexPacker ocenila,” říká Marc Segura, ředitel divize ABB Robotika. “Toto inovativní řešení s čistým, jednoduchým a moderním designem klade důraz na vysokou rychlost a obratnost a umožňuje flexibilnější výrobu s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy při vyšší nosnosti. Při jeho vývoji jsme se snažili reagovat na potřeby našich zákazníků týkající se progresivní obalové techniky v retailingu, která se nazývá shelf ready packaging (SRP).

Delta robot FlexPacker je určen pro vysoce rychlé vychystávání a efektivní balení zboží o hmotnosti až 15  kg a umožňuje zmíněné shelf ready packaging. Lze ho využít především v potravinářském či farmaceutickém průmyslu, protože produkty mohou být umístěny do regálu ve svislé poloze. Robot je vybaven čtyřmi či pěti osami, přičemž jeho flexibilitu zajišťuje ‘naklápěcí osa’, díky níž je sekundární balení rychlejší a efektivnější.  

Průmyslový design neřeší jen otázky estetiky, forma by měla být vždy přizpůsobena funkčnosti. Povrchová úprava a užité barevné schéma dodávají vysoce funkčnímu robotu FlexPacker moderní elegantní vzhled. Nízký počet vodorovných ploch a jednoduchý tvar zabraňují ulpívání nečistot, takže jeho výkon není omezen.  

Robot FlexPacker je vybaven dvěma novými osami, které nahradily paralelní ramena standardního robotu Delta a zajisťují robotu větší dosah. Tyto osy mají zvýšenou odolnost, a proto může FlexPacker zvedat více těžších produktů pomocí pokročilejších chapadel. Osy robotu mají vysoký stupeň utěsnění, takže po dobu životnosti robotu vyžadují minimální údržbu.    

Roboty ABB získaly ocenění v mezinárodní designérské soutěži již potřetí. Poprvé byl v roce 2011 oceněn dvouramenný kolaborativní robot YuMi® a podruhé v roce 2021 kolaborativní robot GoFaTM. Robot FlexPacker společnosti ABB, která je lídrem v segmentu Delta robotů již přes dvacet let, je první průmyslový Delta robot, který reaguje na poptávku po řešení pro systém “pick and pack”. Jeho velkou výhodou je úspora místa, neboť řadu operací, které vyžadovaly použití dvou šestiosých robotů, lze nyní realizovat jednou pětiosou jednotkou.    

ABB Robotika & Automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace a pokročilých digitálních služeb, která poskytuje inovativní řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví, od automotive přes elektroniku po logistiku. Tato divize, jež působí ve více než 53 zemích světa a má více než 11 000 zaměstnanců, až doposud dodala přes 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům dosáhnout vyšší produktivity a flexibility, zjednodušit jejich výrobní procesy a zdokonalit kvalitu jejich výstupů, čímž podporujeme jejich přechod k propojené, automatizované a kolaborativní tovární výrobě budoucnosti. go.abb/robotics  

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp