Brandklassificerede lastafbrydere

Opfylder alle krav til brandsikkerhed

Sikkerhed i det offentlige rum er topprioritet for ABB. Med de nye brandklassificerede lastafbrydere fra 20 til 720 A får du en løsning, der opfylder alle termiske krav til at holde offentlige områder røgfri, hvilket er med til at sikre, at der kan ske en sikker evakuering af personer i tilfælde af brand.  

Pålidelig under ekstreme forhold
Kabinetmaterialet er specielt designet til installationer, hvor strømforsyningen skal opretholdes selv ved høje temperaturer. For at sikre en sikker og pålidelig drift i meget varme miljøer er vores afbrydere testet i henhold til standarden EN 12101-3. Lastafbryderne er designet til at opretholde strømforsyningen ved følgende temperaturer og tidsintervaller:  
- 200 ⁰C i 120 minutter  
- 300 ⁰C i 60 min  
- 400 ⁰C i 120 minutter  

Sikkerhed og beskyttelse
Vores klassificerede lastafbrydere opretholder strømforsyningen og sørger for isolering af vigtigt røgudsugnings- og ventilationsudstyr. Låsning med hængelås er muligt i OFF eller ON/OFF position. Kabinetterne til afbrydere over 125 A er udstyret med en sikkerhedslås, der forhindrer døren i at åbne i tilfælde af kortslutning.  

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp