Overfør store mængder data med unmanaged switche

Med Hirschmann’s nye unmanaged switche SPIDER III kan du trygt overføre store mængder data over alle afstande. SPIDER III tilhører Hirschmann’s serie af industrielle Ethernet-switche. For at maksimere driftstiden er disse switche designet efter plug-and-play princippet for hurtig installation og opstart uden brug af værktøj.

Uanset om du har brug for en omkostningseffektiv, entry-level switch - eller noget mere robust med mange brugerdefinerede funktioner – vil SPIDER III fra Standard-serien eller SPIDER III fra Premium-serien opfylde dine unikke krav til netværket.

SPIDER III switche fra Standard-serien tilbyder op til 8 porte - herunder Fast Ethernet, Gigabit Ethernet og fiberoptiske port-muligheder - indbygget i en kompakt løsning for at gøre installationen enkel og hurtig, selv hvor pladsen er begrænset.

SPIDER III switche fra Premium-serien tilbyder op til 24 porte og er mere kraftfulde og robuste. Med mange avancerede funktioner kan disse switche tilpasses individuelle behov og opfylder desuden mange godkendelser, så de kan anvendes på tværs af forskellige industrier.

Produktegenskaber

SPIDER III - Standard-serien
-  Konfigurer op til 8 porte ved at vælge fra Fast Ethernet- eller Gigabit Ethernet-porte
-  Spar plads og installer hurtigt og nemt med et kompakt design
-  Reducer de samlede livscyklusomkostninger med et lavt strømforbrug

SPIDER III - Premium-serien
Tilpas nemt funktioner via et intuitivt konfigurationsinterface
-   Konfigurer op til 24 porte ved at vælge fra Fast Ethernet- eller Gigabit Ethernet-porte
-   Perfekt til PROFINET
-   Kan anvendes i barske miljøer - er beskyttet af forstærket metalboks
-   Overholder flere industristandarder for farlige lokationer, herunder procesautomation,
    transportbranchen og marine-applikationer

Links

Kontakt os

Downloads

Del denne artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp