Elektrotechnik der Zukunft: innovative Lösungen auf dem Sonepar Partnertreff 2024

Elektrotechnik der Zukunft: innovative Lösungen auf dem Sonepar Partnertreff 2024

Vom 10. bis 11. Oktober konnten die Besucher:innen des Sonepar Partnertreffs 2024 in der Marx Halle Wien am ABB Stand die neuesten Innovationen und Produkte live erleben: Angefangen beim neuen ABB FlexLine®-System, mit dem Elektroinstallation so einfach wie nie wird, über den neuen Busch-Wächter® PRO, der nun über noch mehr Funktionen verfügt, bis hin zu den neuen ABB-Welcome-Sets, die einfache Lösungen für die Türkommunikation in Ein- und Zweifamilienhäusern bieten. Aber auch die neuen Echtmaterialrahmen der nachhaltigen Schalterserie Busch-art linear® sowie der neue ComfortLine Compact CU wurden präsentiert, der dank zahlreicher Montagevorteile noch mehr Flexibilität bei der Installation ermöglicht.

Beim FlexLine® Triathlon am Donnerstag hatten die Besucher:innen die Gelegenheit, drei der Innovationen direkt vor Ort auszutesten und ihre Vorteile selbst zu entdecken. Neben dem einfachen Programmieren der DW1 Wochenzeitschaltuhr konnten sie die Vorzüge des neuen FlexLine®-Systems ausprobieren. Dabei gab es die Chance, eines von drei FlexLine® Starter-Paketen zu gewinnen.

Anlässlich der Messe konnten Besucher:innen auch von vielseitigen Aktionen profitieren und einige unserer Produkte zu attraktiven Preisen erhalten. Darunter befand sich auch die ABB Energiezähleraktion, die darüber hinaus noch bis 15. Dezember 2024 gültig ist.

Wir bedanken uns bei allen Besucher:innen für die interessanten Gespräche und freuen uns auf die nächste Gelegenheit, unsere Produkte live zu präsentieren.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp