- Neues Innenausbausystem CombiLine MP bietet maximale Gestaltungsfreiheit für Zähler-, Messwandler- und Verteileranwendungen auf Montageplatte – passgenau für jede Einbausituation
- Neue Drahthalter aus recyceltem Material optimieren die Leitungsführung, sparen Montagezeit und ermöglichen verschiedene Befestigungen
- Installationslösungen für mehr Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zeitersparnis
Wenn Installationen effizient, flexibel und zeitsparend gelingen sollen, braucht es Systeme, die sich kompromisslos an die Praxis anpassen. Mit dem neuen Innenausbausystem CombiLine MP und den neuen Drahthaltern aus recyceltem Material bietet ABB STRIEBEL & JOHN zwei durchdachte Lösungen, die Elektroinstallateuren maximale Freiheit und Effizienz ermöglichen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
CombiLine MP: Flexible Lösungen auf Montageplatte
Innenausbausystem CombiLine MP für den Aufbau auf Montageplatten ergänzt das etablierte CombiLine N und eröffnet neue Spielräume bei der Realisierung von Zähler-, Messwandler- und Verteileranwendungen bis 440 Ampere auf Basis von EDF-Profilen. Die Kombination aus unteren und oberen Aufnahmeelementen bildet den modularen Grundaufbau, der individuell anpassbar ist und vielfältige Optionen für die jeweilige Anwendung erlaubt. Ein besonderer Vorteil: Die Leitungseinführung von vorne über das untere Aufnahmeelement – in Verbindung mit dem ComfortLine Flanschsortiment – spart Zeit und macht die Installation komfortabler. Zudem gewährleistet die in Schutzart IP54 ausgeführte Zählerhaube zuverlässigen Schutz gegen Spritzwasser. Durch die Vielzahl kombinierbarer Komponenten lässt sich die benötigte Feld-kombination passgenau, platzsparend und montagefreundlich realisieren. Ein echter Mehrwert für Installateure, die auf Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Zeitersparnis setzen.
CombiLine Verdrahtungssystem: Nachhaltiger, effizienter, flexibler
Auch das CombiLine Verdrahtungssystem zeigt sich in neuem Glanz. Seit seiner wegweisenden Markteinführung im Jahr 1988 hat es die Branche nachhaltig geprägt – und wurde nun gezielt weiterentwickelt, um den Anforderungen moderner Elektroinstallationen noch besser zu entsprechen. Alle neuen Drahthalter bestehen aus recyceltem Material und erscheinen im einheitlichen grauen Design. Der neue Drahthalter ED60G überzeugt mit doppelt so viel Platz für eine saubere Leitungsführung und bietet durch Eindrehen oder Anschrauben eine Vielzahl an Montagepositionen – innen oder rückseitig, vertikal oder horizontal, liegend oder hochkant. Seine hohe Stabilität und Vielseitigkeit sorgen für eine reibungslose Installation auf Hutprofilschienen, EDF- und WR-Profilen. Besonders zeitsparend ist der innovative T-Drahthalter ED45GT. Er lässt sich einfach auf der Rückseite der Hutprofilschiene einrasten und ermöglicht eine horizontale und vertikale Leitungsführung. Das minimiert Leitungskreuzungen, spart Wege und steigert die Effizienz der Verdrahtung erheblich.
Durchdachte Details für maximale Zeitersparnis
Mit CombiLine MP und dem optimierten CombiLine Verdrahtungssystem unterstreicht ABB STRIEBEL & JOHN einmal mehr seinen Anspruch, Installationslösungen zu entwickeln, die in puncto Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zeitersparnis Maßstäbe setzen. Beide Systeme – CombiLine MP und das optimierte CombiLine Verdrahtungssystem – vereinen durchdachte Technik mit hohem Anwendungskomfort und liefern einen echten Effizienzgewinn auf der Baustelle.