Herzstück von ABB: Neue Gondelbahn Grindelwald-Männlichen eröffnet

Vorfreude auf die Wintersaison: Die neue Gondelbahn Grindelwald-Männlichen wurde feierlich am 13. Dezember eröffnet – Lösungen von ABB bilden das Herzstück.

Die neue Gondelbahn Grindelwald-Männlichen nimmt Fahrt auf. © Jungfraubahnen.
Die neue Gondelbahn Grindelwald-Männlichen nimmt Fahrt auf. © Jungfraubahnen.

Mehr Pistenspass durch weniger Zeitverlust

Mit einer Länge von 6100 Metern ersetzt die neue, topmoderne 10er-Gondelbahn Grindelwald-Männlichen seit Samstag im Rahmen Projektes V-Bahn die alte Personen-Bergbahn aus dem Jahr 1978. Sie verdoppelt dabei mit 111 Gondeln die Beförderungskapazität von 900 auf 1800 Gäste pro Stunde, während sich gleichzeitig die Fahrzeit von 30 Minuten auf 19 Minuten verkürzt. Durch den Start ab der neuen Station Grindelwald Terminal und der direkten Anbindung an die Berner Oberland-Bahn sowie das Angebot an Shuttle-Bussen, wird der Wechsel zwischen den verschiedenen Skigebieten einfacher.

Reibungslose Fahrt durch Lösungen von ABB

Angetrieben wird sie von zwei drehzahlgeregelten Motoren mit je 800 kW von ABB. Diese Motoren stellen dabei das Herzstück der Bahn dar, weshalb das gesamte Antriebssystem daher auch redundant ausgeführt wird: Motor, Frequenzumrichter, Kupplung, Getriebe und Betriebsbremsen sind immer zweifach vorhanden. Daher fährt die Bahn auch im Falle eines Problems mit dem Anstriebsstrang, wenn auch mit halber Leistung. Zusätzlich sorgen zwei rückspeisefähige ABB-Frequenzumrichter für die optimale Nutzung der Bremsenergie. Sie gewährleisten zudem, dass die Bahn sanft anfährt, sodass ein hoher Komfort der Passagiere sichergestellt wird.

Angenehme und schnelle Fahrt durch ABB-Lösungen. © Jungfraubahnen
Angenehme und schnelle Fahrt durch ABB-Lösungen. © Jungfraubahnen

Projekt V-Bahn: Schneller aufs Jungfraujoch und auf die Skipiste

Die Strecke bildet den ersten Teil des Generationenprojekts der Jungfraubahnen, der V-Bahn, welche Ende 2020 eröffnet wird. Sie soll mittel- und langfristig die erfolgreiche touristische Zukunft der gesamten Jungfrau-Region sichern, indem sie die Konkurrenzfähigkeit des Jungfraujochs als weltweit bekanntes Ausflugsziel stärkt.

Mehr Informationen zur Grindelwald-Männlichen unter: https://v-bahn.jungfrau.ch/v-bahn/gondelbahn-grindelwald-maennlichen

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp