Результаты за 2019 год и четвертый квартал 2019 года

Трансформация компании идет по графику

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 ГОД

  •  Общая сумма заказов — 28,6 млрд долл. США, устойчивый рост; сопоставимый рост на 1%.
  •  Выручка — 28,0 млрд долл. США, рост на 1%; сопоставимый рост на 1%.
  •  Операционная прибыль до уплаты налогов (EBITA) составила 11,1%. На этот показатель повлияли неокупаемые издержки и непрофильные проекты (в совокупности 130 базисных пунктов).
  •  Доходы от основной деятельности — 1938 млн долл. США, снижение на 13%.
  •  Чистая прибыль — 1439 млн долл. США, снижение на 34%.
  •  Базовая прибыль в расчете на акцию (EPS) — 0,67 долл. США, снижение на 34%; операционная прибыль в расчете на акцию (EPS)— 1,24 долл. США, снижение на 7%.
  •  Денежный поток от операционной деятельности — 2325 млн долл. США, снижение на 20 %, в том числе отток денежных средств на реализацию программы упрощения структуры и отделения подразделения «Электрические сети».
  •  Предложено установить выплату дивидендов из расчета 0,80 швейцарского франка на акцию.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

  •  Объем заказов — 6,9 млрд долл. США, снижение на 1%; сопоставимый рост на 1%.
  •  Выручка — 7,1 млрд долл. США, снижение на 4%; сопоставимое снижение на 2%.
  •  Операционная прибыль до уплаты налогов составила 10,1%. На данный показатель повлияли неокупаемые издержки и непрофильные проекты (в совокупности 170 базисных пунктов).
  •  Доходы от основной деятельности — 648 млн долл. США, рост на 136%.
  •  Денежный поток от операционной деятельности — 1911 млн долл. США, рост на 2%, в том числе отток денежных средств на реализацию программы упрощения структуры и отделение подразделения «Электрические сети».

НОВОЕ РУКОВОДСТВО

  •  Бьорн Розенгрен вступает в должность исполнительного директора 1 марта 2020 года.

«В 2019 году АВВ продемонстрировала устойчивые показатели деятельности в условиях непростой ситуации на рынке и масштабной трансформации компании. Компания продемонстрировала некоторое улучшение показателей выручки и операционной рентабельности. Отделение подразделения «Электрические сети» идет согласно плану, и уже сейчас мы отчетливо видим положительный эффект от внедрения новой операционной модели и новой культуры, — отметил Питер Возер, исполнительный директор и председатель Совета директоров ABB. — В соответствии с нашей дивидендной политикой мы предлагаем установить выплату дивидендов из расчета 0,80 швейцарского франка на акцию. Мы намерены обеспечить акционерам привлекательную прибыль, которая дополнительно возрастет с началом процедуры обратного выкупа акций при использовании чистой выручки от сделки по продаже «Электрических сетей» в конце этого года».

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ

(в млн долларов США, если не указано иное)

4-й кв. 2019 г.

4-й кв. 2018 г.

Доллары США

Сопоставимый
показатель

2019 ФГ

2018 ФГ

Доллары США

Сопоставимый
показатель

Общая сумма заказов

6,886

6,985

-1%

+1%

28,588

28,590

0%

+1%

Выручка

7,068

7,395

-4%

-2%

27,978

27,662

+1%

+1%

Доходы от основной деятельности

648

275

+136%

1,938

2,226

-13%


Операционная прибыль до уплаты налогов

710

584

+22%

+24%

3,107

3,005

+3%

+7%

в виде % от операционной выручки

10.1%

7.9%

+2.2pts

11.1%

10.9%

+0.2pts


Прибыль (убыток) от непрерывной деятельности, после налогообложения

307

210

+46%

1,090

1,575

-31%


Чистая прибыль, причисляемая компании АBB

325

317

+3%

1,439

2,173

-34%


Базовая прибыль в расчете на акцию (долл. США)

0.15

0.15

+2%

0.67

1.02

-34%


Операционная прибыль в расчете на акцию (долл. США)

0.27

0.30

-8%

-11%

1.24

1.33

-7%

-7%

Денежный поток от операционной деятельности

1,911

1,867

+2%

2,325

2,924

-20%


17 декабря 2018 года ABB объявила о своем решении продать подразделение «Электрические сети». Поэтому результаты подразделения «Электрические сети» представлены как прекращенная деятельность. Соответственно были скорректированы и результаты деятельности компании.

Краткосрочный прогноз

Макроэкономические показатели свидетельствуют об ослаблении роста в Европе и США, в то время как тенденция к стабилизации в Китае может быть затронута вспышкой коронавируса. Мировая экономика все еще остается под влиянием геополитической неопределенности, и в целом ожидается, что она сохранит аналогичную 2019 году тенденцию роста.

Рынки сбыта, на которых осуществляет свою деятельность компания ABB, демонстрируют устойчивые показатели, хотя в некоторых отраслях наблюдается снижение темпов роста, в частности в автомобилестроении, машиностроении и традиционных секторах энергетики. Влияние пересчета иностранной валюты будет по-прежнему сказываться на результатах деятельности компании.

Endnotes

  1. Сведения о сверках по методам, не относящимся к требованиям GAAP, изложены в разделе «Дополнительные сверки и определения» в приложенном файле «Финансовая информация за четвертый квартал 2019 года».
  2. Темпы роста прибыли на акцию (EPS) рассчитываются с использованием неокругленных сумм. Сопоставимая операционная прибыль на акцию указана в постоянной валюте (обменные курсы 2014 года не корректировались с учетом изменений в бизнес-портфеле).
  3. Темпы роста объема заказов, невыполненных заказов и выручки приведены на сопоставимой основе (суммы в местной валюте скорректированы с учетом сделок приобретения и реализации активов).
  4. Постоянная валюта (не скорректирована с учетом изменений в портфеле).
  5. Сумма представляет собой совокупную величину как по продолжающейся, так и по прекращенной деятельности.

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp