Η ABB προμήθευσε τη Juwi Hellas Α.Ε. με δύο ABB PVS980-CS compact skids με συνολική ισχύ 8,4 MVA, για την υλοποίηση φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 9 MW στην περιοχή της Καρδίτσας.
Το έργο ανήκει στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και είναι το πρώτο έργο με κεντρικούς αντιστροφείς στα 1.500 V DC που κατασκευάστηκε ποτέ στην Χώρα μας. Έχει λάβει πιστοποίηση από την TUV Austria Hellas βάσει του προτύπου IEC 62446-1: 2016.
"Η επιλογή της ABB έγινε με βάση το προηγούμενο ιστορικό σε συστήματα 1.500 V DC, τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές καθώς και το οικονομικό μέγεθος. Το PVS980-CS καθώς πληρούσε τα κριτήρια σχεδιασμού κατέστη το καταλληλότερο για το συγκεκριμένο έργο ", δήλωσε ο Τάκης Σαρρής, Διευθύνων Σύμβουλος της Juwi Hellas Α.Ε.
Το φωτοβολταϊκό πάρκο, που καλύπτει έκταση 35 στρεμμάτων με περίπου 27.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια κατασκευάστηκε σε λιγότερο από τέσσερις μήνες. Η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 13.500 MW / h, η μονάδα πρόκειται να μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά περίπου 8.800 τόνους ετησίως.
Ο σχεδιασμός τάσης εισόδου 1.500 V DC μειώνει το κόστος του συστήματος αποτελώντας συνήθη πρακτική στον σχεδιασμό των νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. "Ο κεντρικός μετατροπέας εξωτερικού τύπου ABB PVS980 που εγκαθίσταται στα compact skids, είναι ιδανικός λόγω της προηγμένης και αποδοτικής τοπολογίας μετατροπής ισχύος, με είσοδο 1.500 V DC ", λέει ο Giovanni Frassineti, Manager Global Product Group Solar.
Η περιβαλλοντική προστασία υψηλής κλάσης (IP 66) και η υψηλής ποιότητας διπλή βαφή κατά της διάβρωσης (C4) στο ερμάριο του κεντρικού μετατροπέα PVS980 υποστηρίζουν τις απαιτήσεις για μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες της Ελλάδας. Διαθέτει επίσης μια συμπαγή και βαθμιδωτή σχεδίαση και συνοδεύεται από μια πλήρη γκάμα επιλογών επικοινωνίας βιομηχανικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του απομακρυσμένου ελέγχου.
Επιπλέον, το PVS980-CS compact skid καθιστά μια ολοκληρωμένη "plug-and-play" λύση περιλαμβάνοντας όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την ταχεία σύνδεση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με το ηλεκτρικό δίκτυο Μέσης Τάσης (MV). Η λύση compact skid πέρα από τους δύο κεντρικούς μετατροπείς, περιλαμβάνει μετασχηματιστή ελαίου ανύψωσης, πίνακα διανομής Μέσης Τάσης, σύστημα παρακολούθησης και συνδέσεις DC από τη ΦΒ γεννήτρια. Η ΑΒΒ Ελλάδος υποστηρίζει τα προϊόντα της με την πλήρη γκάμα υπηρεσιών εξυπηρέτησης που διαθέτει ο Όμιλος ΑΒΒ παγκοσμίως.
Ο όμιλος Juwi είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέροντας υπηρεσίες ανάπτυξης έργων, μηχανικών προμηθειών και κατασκευών (EPC) καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης (O & M). Μέχρι στιγμής, η Juwi έχει κατασκευάσει περισσότερα από 990 αιολικά πάρκα συνολικής χωρητικότητας άνω των 2.300 MW σε περισσότερα από 175 μέρη του κόσμου. Στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν περισσότερα από 1.700 έργα συνολικής δυναμικότητας περίπου 2.500 MW. Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η Juwi ξεκίνησε έναν όγκο επενδύσεων ύψους περίπου 9 δισ. ευρώ για την υλοποίηση αυτών των έργων. Στην Ελλάδα, η Juwi έχει υλοποιήσει περίπου 50 έργα δυναμικότητας πάνω από 110 MW .Με 25 χρόνια ειδίκευσης στις τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας και 10 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή ηλιακών μετατροπέων, η ABB διαθέτει εγκατεστημένη βάση ΦΒ αντιστροφέων άνω των 30 GW. Η προσφορά της εταιρείας περιλαμβάνει ηλιακούς μετατροπείς από ένα KW μέχρι και πολλαπλά MW. H ABB με ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, εξειδικευμένο προσωπικό σε περισσότερες από 30 χώρες και τέσσερις παγκόσμιες λειτουργικές εγκαταστάσεις, διαθέτει σημαντική θέση στον συγκεκριμένο κλάδο.
Η ABB αποτελεί πρωτοπόρο τεχνολογικό ηγέτη στους τομείς συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διανομής & εγκαταστάσεων, βιομηχανικού αυτοματισμού καθώς και ρομποτικής & συστημάτων κίνησης, υποστηρίζοντας παγκοσμίως πελάτες σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες και στους κλάδους μεταφορών και υποδομών. Συνεχίζοντας μια ιστορία με περισσότερα από 130 χρόνια καινοτομίας, η ΑΒΒ σήμερα διαμορφώνει το μέλλον της βιομηχανικής ψηφιακής τεχνολογίας με υπηρεσίες που προσδίδουν αξία στους πελάτες της, μεταφέροντας την ηλεκτρική ενέργεια από τα εργοστάσια παραγωγής στην τελική κατανάλωση, διεκπεραιώνοντας παράλληλα όλη τη διαδικασία αυτοματοποίησης των βιομηχανιών από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν. Ως στρατηγικός συνεργάτης στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού με χρήση μόνο ηλεκτρικών αυτοκινήτων ABB Formula E, η ΑΒΒ διευρύνει τα όρια της ηλεκτροκίνησης προκειμένου να συμβάλλει σε ένα βιώσιμο μέλλον. Η ABB δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, με περίπου 147.000 εργαζόμενους.
www.abb.gr