Nuevos pulsadores de persianas de Niessen

Ahora que los días son más largos y la luz es más intensa, tener la oportunidad de ajustar la posición de las persianas según nuestras necesidades con una sola pulsación, nos liberará de tener que hacer acciones manuales repetitivas como subir y bajar la persiana a lo largo de todo el día.

El nuevo pulsador de persianas de Zenit, en módulo estrecho (código N2144), garantiza la máxima comodidad en nuestra interacción con cortinas, toldos, persianas… para configurar la iluminación adecuada en cada momento de la manera más fácil.

Está disponible en los acabados blanco (BL), plata (PL), antracita (AN) y cava (CV), ajustándose perfectamente a cualquier tipo de decoración (clásica, vanguardista…), habitación (cocina, salón,dormitorio…) y usuario (niños, adultos…).

El interruptor del módulo de persianas viene como un módulo estrecho (código N2144.1). Ambos se pueden instalar individualmente en un marco monocaja o junto con otras funciones en marcos estándar de una o más ventanas, lo que ofrece un control total sobre las funciones de la habitación como iluminación, calefacción o refrigeración, desde un solo lugar.

Si les sumamos los marcos de empotrar IP55 o las cajas de superficie de IP40, su instalación en ambientes exigentes (jardines, terrazas, piscinas o patios) también es posible.

Como siempre, cumple con el compromiso de diseño e innovación de Niessen.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp