ABB Kabeldon-keskukset tuovat kestävän ja turvallisen infran Evon leirialueelle

ABB Kabeldon-keskukset tuovat kestävän ja turvallisen infran Evon leirialueelle

Suomen Partiolaiset ovat panostaneet Evon retkeily- ja leirialueeseen, missä partiolaiset järjestävät esimerkiksi erilaisia suurleirejä. Yhteistyössä ABB:n ja Soneparin kanssa leirialueen infraa on kehitetty kohti kestävämpää, hiilineutraalia ja sähköistettyä tulevaisuutta. Alueen sähköistymisen tukijalkana ovat ABB:n Kabeldon-jakokeskukset.

Kun partiolaiset lähtevät leirille Lammilla sijaitsevalle Evon retkeilyalueelle, he majoittuvat edelleen perinteisesti metsässä teltoissa ja oppivat erilaisia erätaitoja.

"Mutta partiolaiset elävät samanlaisessa ekosysteemissä kuin muukin yhteiskunta. Se tarkoittaa, että moni asia sähköistyy," kertoo Mikko Laakkonen Suomen Partiolaisista. Hän on toiminut Evon leirialueen kehittämisryhmässä sähköverkon laajennushankkeen johtajana.

Suomen Partiolaiset ry:lle suurin ajuri Evon leirialueen infran kehittämisessä on tavoite tapahtumien hiilineutraaliudesta ja vihreästä siirtymästä. Mikko Laakkonen korostaa kestävien valintojen merkitystä:

"Iso kuva sekä Evon leirialueen kehittämisessä että sen sähköistämisessä on partiotapahtumien mahdollistaminen. Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni nuori pääsee kokemaan leirielämää. Kun luovumme polttoöljystä ja siirrymme sähköön, verkon vahvistaminen on välttämätöntä."

  • Evolla järjestetään suuria partioleirejä jonka vuoksi partiolaiset tarvitsevat toimintavarman ja kattavan sähköverkon. Kuva: Suomen Partiolaiset ry
  • Suomen Partiolaiset ry:lle suurin ajuri Evon leirialueen infran kehittämisessä on tavoite tapahtumien hiilineutraaliudesta ja vihreästä siirtymästä. Kuva: Suomen Partiolaiset ry

Evolla järjestetäänkin todella suuria partioleirejä. Esimerkiksi 2026 kesän suurimmalla Ilves26-leirillä oli mukana lähes 4 000 partiolaista. Toimivaa leiri-infraa tarvitaan varmasti myös vuonna 2028, kun Evolla järjestettävälle kansainväliselle finnjamboreelle odotetaan yli 10 000 osallistujaa.

"Partiolaiset tarvitsevat toimintavarman ja kattavan sähköverkon. Ruoanvalmistus, astioiden tiskaaminen, peseytyminen ja veden lämmittäminen nojaavat nyt vahvasti sähköön, kun aiemmin vesi lämmitettiin polttoöljyllä. Lisäksi leirialueen sisäisten huoltoajojen sähköistyminen asettaa infran kapasiteetille uusia vaatimuksia," Mikko Laakkonen sanoo.

Mikko Laakkonen Suomen Partiolaisista (vasemmalla) nostaa Kabeldonin eduksi myös niiden joustavuuden ja modulaarisuuden. Kuvassa oikealla Jonathan Kuhlefelt Suomen Partiolaisista.
Mikko Laakkonen Suomen Partiolaisista (vasemmalla) nostaa Kabeldonin eduksi myös niiden joustavuuden ja modulaarisuuden. Kuvassa oikealla Jonathan Kuhlefelt Suomen Partiolaisista.
center

Testattua kestävyyttä pohjoisen haastavissa olosuhteissa

Evolla on käytössä kaikkiaan noin 30 ABB:n Kabeldon-jakokeskusta, joista ensimmäiset on asennettu jo vuonna 2010. Yli 16 vuoden käyttökokemus osoittaa, että kaapit kestävät poikkeuksellisen hyvin sään ja luonnon armoilla keskellä metsää.

Sekä Laakkosen että kaapit partiolaisille toimittaneen Soneparin Toni Simolan mukaan Kabeldon-kaappien vahvuus metsäolosuhteissa on niiden kestävyys. Kaappien korroosiokesto, laadukas pinnoitemateriaali ja vahva runkorakenne soveltuvat erinomaisesti Suomen vaativiin ja kosteisiin metsäolosuhteisiin.

Toni Simola muistuttaa myös Kabeldon-kaappien pitkästä elinkaaresta.

Laitteiston käyttöikä on jopa 40–50 vuotta, mikä tekee ratkaisusta erittäin kustannustehokkaan.

Myös turvallisuus on yksi tärkein syy Kabeldonien valintaan.

Alueella liikkuu väkeä vauvasta vanhuksiin, joten turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Kaapit on suunniteltu niin, etteivät asiattomat pääse käsiksi jännitteisiin osiin.

Mikko Laakkonen nostaa Kabeldonin eduksi myös niiden joustavuuden ja modulaarisuuden.

"Meille on tärkeää, että järjestelmä mukautuu helposti tulevaisuuden laajennustarpeisiin, hän sanoo."

  • Kabeldon kaappien korroosiokesto, laadukas pinnoitemateriaali ja vahva runkorakenne soveltuvat erinomaisesti Suomen vaativiin ja kosteisiin metsäolosuhteisiin.
  • Laitteiston käyttöikä on jopa 40–50 vuotta, mikä tekee ratkaisusta erittäin kustannustehokkaan.

Suunnittelu sujui vapaaehtoistyönä

Viimeisen kahden vuoden aikana Evon leirialueen verkostoa on laajennettu vajaalla kymmenellä uudella keskuksella, ja alueelle toteutettiin täysin uusi pääkeskus. Partiolaiset ovat itse kartoittaneet tulevat sähkönkäytön tarpeet ja määritelleet tarvittavat kalusteet Kabeldon-jakokeskuksiin. Sähkö- ja maanrakennusurakoitsijoiden johdolla nelihenkinen asennusryhmä pystyi pystyttämään uuden pääkeskuksen ja neljä jakokeskusta yhden ainoan viikonlopun aikana.

"Käytimme apuna ABB:n suunnitteluohjelmaa, josta oli meille määrittelyssä todella paljon hyötyä," Mikko Laakkonen kertoo.

Saumatonta yhteistyötä ja luotettavaa toimitusvarmuutta

ABB:n Vesa Puijolan ja Soneparin Toni Simolan mukaan yhteistyö partiolaisten kanssa on ollut erittäin sujuvaa ja mielenkiintoista.

Työssä oikeiden osien saaminen nopeasti ja luotettavasti oli onnistuneen yhteistyön edellytys.

"Nopeat toimitusajat, korkea toimitusvarmuus ja kattavat lisäosavalikoimat takasivat sen, että leirien infra saadaan pystytettyä ajallaan ja turvallisesti," Toni Simola sanoo.

Kabeldon-keskusten ansiosta Evon leirialueen sähköinfra on valmiina vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin kestävästi, turvallisesti ja vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kabeldon-keskusten ansiosta Evon leirialueen sähköinfra on valmiina vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin kestävästi, turvallisesti ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Kuvassa vasemmalta oikealle: Mikko Laakkonen, Lauri Takala ja Jonathan Kuhlefelt Suomen Partiolaisista, Toni Simola Soneparilta, Vesa Puijola ja Terttu Hautamäki ABB:ltä.
Kabeldon-keskusten ansiosta Evon leirialueen sähköinfra on valmiina vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin kestävästi, turvallisesti ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Kuvassa vasemmalta oikealle: Mikko Laakkonen, Lauri Takala ja Jonathan Kuhlefelt Suomen Partiolaisista, Toni Simola Soneparilta, Vesa Puijola ja Terttu Hautamäki ABB:ltä.
center

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp