ABB-yhtymän Q1/2019 tulos: Kestävää kasvua

  • Kokonaistilaukset  +3 %, tilauskanta +6 %
  • Perustilaukset +6 %, kasvua kaikissa divisioonissa ja regioonissa
  • Liikevaihto +4 %, saatujen tilausten ja liikevaihdon suhde (book-to-bill ratio) 1.11x
  • Operatiivinen EBITA-marginaali  11,2 %, johon GEIS-yritysostolla 100 peruspisteen laimentava vaikutus sekä kertaluontoisilla kustannuksilla 100 peruspisteen laimentava vaikutus
  • Nettotulos 535 miljoonaa US dollaria, -6 %
  • Operatiivinen EPS 0,31 US dollaria, +5 %
  • Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta -256 miljoonaa US dollaria; koko vuoden kassavirrasta odotetaan vahvaa
  • Dassault Systèmesin kanssa solmittiin globaali ohjelmistokumppanuus

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen: Resilient growth

  • Endnotes

    1. Growth rates for orders, order backlog and revenues are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures).
    2. For non-GAAP measures, see the “Supplemental Financial Information” attachment to the press release.
    3. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).
    4. Constant currency (not adjusted for portfolio changes).
    5. Amount represents total for both continuing and discontinued operations.

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp