ABB:n kannattavuus parani haastavilla markkinoilla

Vuoden 2015 tulos:

  • Next Level -strategia tuottaa positiivisia tuloksia
  • Tilaukset ja liikevaihto vakaat1,2 tilauskanta kasvoi 5 %:lla1
  • Operatiivinen EBITA -marginaali nousi 60 peruspistettä 11.8 %:iin
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos kasvoi 2 +5% (vertailukelpoisin valuuttakurssein)
  • Sijoitetun pääoman kassatuotto kasvoi 2 70 peruspistettä 13.4 %:iin; vapaa kassavirta kasvoi 16 %2,3
  • Power Systems -divisioonan 'step change' -ohjelma 1 sai aikaan vahvan taloudellisen suunnanmuutoksen vuonna 2015
  • Seitsemäntenä peräkkäisenä vuotena ehdotetaan osakekohtaisen osingon korotusta, 0,74 Sveitsin frangiin
  • Hallitukseen esitetään valittavaksi neljä uutta jäsentä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa


Q4/2015:

  • Tilausten 2 prosentin lasku heijastaa haastavaa markkinatilannetta; alle 15 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin arvoiset tilaukset vähenivät 6 %
  • Operatiivinen EBITA-marginaali nousi 60 peruspistettä 11,7 %:iin
  • Power Systems saavutti tavoitteena olevan katteen vaihteluvälin; strateginen portfolion tarkistus Power Grids -divisioonassa etenee suunnitelman mukaan
  • Tuottavuus- ja säästötoimenpiteitä liittyen toimihenkilötyön kustannuksiin, hankintatoimeen ja operatiivisen toiminnan tehostamiseen nopeutettiin
  • 204 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin nettotulos sisältää yhteensä 496 miljoonaa dollaria rakennemuutokseen liittyviä kustannuksia
  • Varsinaisesta liiketoiminnasta tuleva kassavirta kasvoi 18 % 3




1   Growth rates for orders, revenues and order backlog on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures), previously 'like-for-like' growth rates US$ growth rates are presented in Key Figures table .
2  For a reconciliation of non-GAAP measures, see "Supplemental Reconciliations and Definitions" in the attached Q4 2015 Financial Information
3  Growth rates for cash flow figures are calculated using constant currency (not adjusted for impacts of changes in the business portfolio).
4  Operational EPS growth is computed using unrounded amounts on a constant currency basis



Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen: ABB: increased profitability in challenging markets

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp