ABB: Kannattavuus etenee vakaasti

  • Operatiivinen EBITA-marginaali1 nousi sata peruspistettä 12,7 %:iin
  • Kaikki divisioonat tavoitteen mukaisessa katteen vaihteluvälissä
  • Toimihenkilötyön tuottavuus -ohjelma tuo tuloksia
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos1 kasvoi 18 %2
  • 406 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin nettotulokseen vaikuttivat rakennemuutos ja siihen liittyvät 367 miljoonan3 dollarin kustannukset
  • Perustilaukset vakaalla tasolla1,4, haastavana jatkuva markkinatilanne heijastuu 5 %:n kokonaistilausten laskuna
  • Liikevaihto laski 2 % nopeakiertoisten tuotteiden volyymin laskun ja tilauskannan toimitusajankohtien vuoksi
  • Operatiivinen kassavirta kasvoi 80 % 1,082 miljardiin Yhdysvaltojen dollariin

1  For a reconciliation of non-GAAP measures, see "Supplemental Reconciliations and Definitions" in the attached Q2 2016 Financial Information
2  EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates and not adjusted for changes in the business portfolio)
3 Restructuring and restructuring-related expenses include the incremental implementation costs in relation to the white collar productivity program
4 Growth rates for orders, revenues and order backlog are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures), previously referred to as 'like-for-like'. US$ growth rates are presented in Key Figures table

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen ABB: Solid progress on profitability

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp