ABB: edistystä haastavilla markkinoilla

  • Kannattavuus ja kassavirta kasvoivat Next Level -strategian toteuttamisen myötä
  • Perustilaukset vakaalla tasolla1, 2, , tilausten kokonaismäärä väheni 7 %:lla heijastaen haastavaa Q1 2015 -vertailujaksoa.
  • Liikevaihto laski 2 % nopeakiertoisten tuotteiden volyymin laskun ja tilauskannan toimitusaikojen vuoksi.
  • Operatiivinen EBITA-marginaali2 nousi 0,9 prosenttiyksikköä 12 %:iin.
  • Power Grids -divisioonan katteen vaihteluväli tavoitteessa; divisioonan strateginen portfolion tarkastelu etenee suunnitellusti.
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos2, kasvoi 3%3 .
  • Operatiivinen kassavirta kasvoi noin 200 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria.
  • Yhdysvaltojen dollarin vahvistumisesta johtuvat valuuttakurssimuutokset vaikuttivat tuloslukuihin.

1   Growth rates for orders, revenues and order backlog are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures), previously referred to as 'like-for-like'. US$ growth rates are presented in Key Figures table
2  For a reconciliation of non-GAAP measures, see "Supplemental Reconciliations and Definitions" in the attached Q1 2016 Financial Information
3 EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates and not adjusted for changes in the business portfolio)

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen ABB: progress in challenging markets

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp