Formula E - 13 kisaa, 12 kaupunkia, 5 mannerta

Formula E -sarjan viides kausi päättyy heinäkuussa New Yorkissa ajettaviin kaksipäiväisiin kilpailuihin. 22 kuskia 11 tiimistä kisaavat Brooklynin kaduilla sarjan mestaruudesta.

Sarja alkoi joulukuussa Saudi-Arabiasta. Kaikkiaan tiukkoja kilpailuja on käyty 12 kaupungin katuradoilla, peräti viidellä eri mantereella. Formula E -kisoja on tällä kaudella nähty Saudi-Arabian ja New Yorkin lisäksi Marrakeshissä, Chilen Santiagossa, Mexico Cityssä, Hong Kongissa, Kiinan Sanyassa, Roomassa, Pariisissa, Monacossa ja Berliinissä. Lisäksi 22. kesäkuuta kilpaillaan Sveitsin Bernissä.

Mielenkiintoiseksi tämän kauden tekee viime kauteen verrattuna uudistus, jossa siirryttiin uuden sukupolven Gen 2-autoihin. Suurin muutos on ollut autojen akkujen kestävyydessä. Nyt koko kisa voidaan ajaa yhdellä autolla, kun aikaisempina vuosina kilpailijat joutuivat vaihtamaan autoa kesken kisan akkujen heikomman kestävyyden vuoksi.

Näin toimii toisen sukupolven ABB Formula E Gen2 -auto

Gen2-auton suorituskyky
– HUIPPUNOPEUS 280 km/h
– TEHO KISATILASSA 200 kW / 270 hv
– TEHO ATTACK MODE -TILASSA 250 kW / 335 hv
– AKUN KAPASITEETTI 54 kWh (koko kisan ajan)
– AKUN JÄNNITE 900 volttia 

Artikkeli julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2019

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp