Uutta potkua elintarviketeollisuudelle

Uudet IEC Food Safe -pienjännitemoottorit sopivat elintarviketeollisuuteen. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut moottorit on suunniteltu äärimmäistä hygieniaa vaativiin sovelluksiin. IP69-suojausluokan laitteet kestävät korkeapainepesun, ja niiden ulkokuori on muotoiltu helposti puhdistettavaksi.

Uudet IEC-sähkömoottorit täydentävät ABB:n aiempaa Food Safe -moottoritarjontaa. IEC Food Safe -moottorit täyttävät IE3-hyötysuhdeluokan vaatimukset, ja niitä on saatavilla teholuokissa 0,18–7,5 kW. ABB on esitellyt myös uusia IP69-suojausluokan Dodge® Food Safe -kuulalaakereita vaativiin elintarviketeollisuuden asennuksiin.

Julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2019

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp