ABB-yhtymän Q2/2019 tulos: Kasvu jatkui markkinoiden haasteista huolimatta, muutos etenee

  • Tilaukset +1 %, tilauskanta +7 %
  • Liikevaihto +2 %, saatujen tilausten ja liikevaihdon suhde (book-to-bill ratio) 1,03x
  • Operatiivinen EBITA-marginaali 11,5 %, johon GEIS-yritysostolla 60 peruspisteen laimentava vaikutus sekä kertaluontoisilla kustannuksilla 90 peruspisteen laimentava vaikutus
  • Nettotulos 64 miljoonaa US dollaria, sisältäen 455 miljoonan dollarin erän liittyen suunniteltuun aurinkoinvertteriliiketoiminnasta luopumiseen
  • Operatiivinen EPS 0,34 US dollaria, -10 %
  • Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta nolla, koko vuoden kassavirrasta odotetaan vahvaa
  • Aurinkoinvertteriliiketoiminnasta luopuminen virtaviivaistaa portfoliota

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: 
Q2 2019 results: Continues growth despite market headwinds, transformation progressing

  • Endnotes

    1. Growth rates for orders, order backlog and revenues are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures).
    2. For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q2 2019 Financial Information
    3. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).
    4. Constant currency (not adjusted for portfolio changes).
    5. Amount represents total for both continuing and discontinued operations.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp