ABB-yhtymän Q3/2019 tulos: Suunnanpitoa tiukentuneilla markkinoilla

  • Tilaukset -1%, tilauskanta +3%
  • Vakaa liikevaihto sekä saatujen tilausten ja liikevaihdon suhde (book-to-bill)
  • Operatiivinen EBITA-marginaali 11,7%, +20 peruspistettä, johon kertaluontoisilla kustannuksilla 70 peruspisteen laimentava vaikutus
  • Jatkuvien toimintojen tulos ilman veroja 422 miljoonaa US dollaria, -1%
  • Nettotulos 515 miljoonaa US dollaria, -15%
  • Operatiivinen EPS 0,33 US dollaria, -7%
  • Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 670 miljoonaa US dollaria, +19%, koko vuoden kassavirrasta odotetaan vahvaa
  • Björn Rosengren nimitetty toimitusjohtajaksi 1. maaliskuuta 2020 alkaen

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: Q3 2019 results: Holding course in tougher markets

Endnotes

  1. Growth rates for orders, order backlog and revenues are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures).
  2. For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q3 2019 Financial Information
  3. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).
  4. Constant currency (not adjusted for portfolio changes).
  5. Amount represents total for both continuing and discontinued operations.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp