ABB-yhtymän Q4 ja koko vuoden 2019 tulos

Muutos etenee suunnitellusti

VUODEN 2019 PÄÄKOHDAT

  • Tilaukset 28,6 miljardia US dollaria, vakaa; vertailukelpoisesti +1 %
  • Liikevaihto 28,0 miljardia US dollaria, +1 %; vertailukelpoisesti +1 %
  • Operatiivinen EBITA-marginaali 11,1 %, johon kertaluontoisilla kustannuksilla ja ydinliiketoimintaan kuulumattomilla toimenpiteillä yhteenlaskettu 130 peruspisteen vaikutus
  • Toiminnallinen tulos 1,938 miljardia US dollaria, -13 %
  • Nettotulos 1,439 miljardia US dollaria, -34 %
  • Perus EPS 0.67 US dollaria, -34%; Operatiivinen EPS 1.24 US dollaria, -7%
  • Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 2,325 miljardia US dollaria, -20 %, sisältäen toimintamallin yksinkertaistamisesta ja Power Grids -liiketoiminnan eriyttämisestä johtuvan kassavirtavaikutuksen
  • Esitetään 0,80 Sveitsin frangin osakekohtaista osinkoa

Q4 2019 PÄÄKOHDAT

  • Tilaukset 6,9 miljardia US dollaria, -1 %; vertailukelpoisesti +1 %
  • Liikevaihto 7,1 miljardia US dollaria, -4 %; vertailukelpoisesti -2 %
  • Operatiivinen EBITA-marginaali 10,1 %, johon kertaluontoisilla kustannuksilla ja ydinliiketoimintaan kuulumattomilla toimenpiteillä yhteenlaskettu 170 pisteen vaikutus
  • Operatiivisen liiketoiminnan tulos 648 miljoonaa US dollaria, +136 %
  • Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta 1,911 miljardia US dollaria, +2 %, sisältäen toimintamallin yksinkertaistamisesta ja Power Grids -liiketoiminnan eriyttämisestä johtuvan kassavirtavaikutuksen

UUSI PÄÄJOHTAJA

  • Björn Rosengren nimitetty ABB:n pääjohtajaksi, hän aloittaa tehtävässään 1.3.2020

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: Full-year and Q4 2019 results: Transformation on track

Endnotes

  1. For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q4 2019 Financial Information.
  2. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).
  3. Growth rates for orders, order backlog and revenues are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures).
  4. Constant currency (not adjusted for portfolio changes).
  5. Amount represents total for both continuing and discontinued operations.
  6. Management estimate

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp