ABB-yhtymän Q3 2020 tulos

Taustalla vahva suorituskyky

  • Tilaukset 6,1 miljardia US dollaria, -9 %; vertailukelpoisesti -8 %
  • Liikevaihto 6,6 miljardia US dollaria, -4 %; vertailukelpoisesti -4 %
  • Toiminnallinen tulos 71 miljoonaa US dollaria; marginaali 1,1 %
  • Power Grids -liiketoiminnan myynnistä kertynyt voitto 5,3 miljardia US dollaria, ennen veroja, kirjattu lopetettuihin toimintoihin
  • Operatiivinen EBITA 787 miljoonaa US dollaria; marginaali 12,0 %
  • Nettotulos 4,5 miljardia US dollaria, +780 %, sisältää Power Gridsin myynnistä kertyneen voiton
  • Perus EPS 2,14 US dollaria, +785%; operatiivinen EPS 0,21 US dollaria, -36%
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta 408 miljoonaa US dollaria, eläkkeiden negatiivisten vaikutusten jälkeen 273 miljoonaa US dollaria; tasainen kassavirta odotettavissa koko vuodelle

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: Q3 2020 results

Endnotes

  1. For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q3 2020 Financial Information.
  2. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2019 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).
  3. Constant currency (not adjusted for portfolio changes).
  4. Amount represents total for both continuing and discontinued operations.
  5. Maximum 10 percent of the company’s issued share capital, including treasury shares.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp