ABB-yhtymän Q1 2021 tulos

ABB-yhtymän Q1 2021 tulos

Vahva alku vuodelle

  • Tilaukset 7,8 miljardia US dollaria, +6 %; vertailukelpoisesti1 +1 %
  • Liikevaihto 6,9 miljardia US dollaria, +11 %; vertailukelpoisesti +7 %
  • Toiminnallinen tulos 797 miljoonaa US dollaria; marginaali 11,5 %
  • Operatiivinen EBITA1 959 miljoonaa US dollaria; marginaali1 13,8 %
  • Perus EPS 0,25 US dollaria; +41 %2
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta 543 miljoonaa US dollaria; kassavirta jatkuvista operatiivisista toiminnoista 523 miljoonaa US dollaria

1For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q1 2021 Financial Information.
2EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta Q1 2021 results: Strong start to the year

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp