ABB EQmatic KNX energia-analysaattori

Ratkaisu energian seurantaan ja hallintaan KNX-järjestelmässä. Ota energiakulutuksesi hallintaan intuitivisella ja helposti käytettävällä EQmatic käyttöliittymällä.

ABB EQmatic energia-analysaattori QA/S1.16.1
ABB EQmatic energia-analysaattori QA/S1.16.1

ABB EQmatic KNX-keskusyksikkö soveltuu energian ja muun mittausdatan kuten lämpötila, CO2 loggaukseen, visualisointiin ja analysointiin. Sisäänrakennettujen analysointi ja raportointi työkaluilla voidaan seurata ja kohdentaa energiankulutusta ja tunnistaa energiansäästö kohteet. Lisäksi pystyy määrittämään hälytyksiä ja dynaamista kuormanohjausta KNX- järjestelmäsä. Keskusyksikkö toimii itsenäisesti ilman erillistä PC-ohjelmistoa tarjoten internet- pohjaisen käyttöliittymän.

EQmatic KNX pystyy käsittelmään 16 kpl mittaria/ anturia KNX-järjestelmästä. EQmatic asennetaan DIN-kisko tilantarve 4-moduulia. Käyttöjännite 230 VAC. Käyttöönotto tapahtuu käyttäen sekä ETS5-ohjelmistoa ja nettiselainta esim. Edge, Firefox jne. Aputyökaluna voidaan käyttää ABB i-bus Tool jolla löytää ABB:n KNX/IP-laitteet ethernet-verkosta.

Graafinen käyttöliittymä tarjoaa mm. seuraavia ominaisuuksia:

  • Muokattava pääsivu, omat tärkeimmät tiedot heti nähtävissä
  • Kulutusryhmien luonti eri mittareista esim. valaistus, muu sähkö, vesi, lämpöenergia
  • Kulutusryhmien kulutus/kustannus analyysit
  • Energiakulutus historia datan tarkasteleminen
  • Hetkellisten arvojen tarkasteleminen
  • Aikaväli vertaus
  • Viiden mittauskohteen vertaus
  • Datan vienti XLS, csv, pdf jne
  • Raporttien (.xlsx, .csv) automaattilähetys sähköpostiin ja FTP-serverille
  • Datan loggaus 3 vuotta
  • Modbus TCP (server) ja REST API järjestelmäintegraatiota varten

Tuotekoodi

Snro

Kuvaus

QA/S1.16.1

2815586

Energianmittauskeskitin KNX/TP 16 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp