ABB-yhtymän tulos Q2 2021

Vahva suoritus elpymisen kvartaalilla

  • Tilaukset 8,0 miljardia US dollaria, +32 %; vertailukelpoisesti1 +24 %
  • Liikevaihto 7,4 miljardia US dollaria, +21 %; vertailukelpoisesti +14 %
  • Toiminnallinen tulos 1,094 miljoonaa US dollaria; marginaali 14,7 %
  • Operatiivinen EBITA1 1,113 miljoonaa US dollaria; marginaali15,0 %
  • Perus EPS 0,37 US dollaria; +150 %2
  • Operatiivisen toiminnan ja jatkuvien toimintojen kassavirta oli 663 miljoonaa US dollaria

1For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q2 2021 Financial Information.
2EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta Q2 2021 results: Strong performance in a recovery quarter.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp