ABB-yhtymän tulos Q3 2021

Vahva kysyntä, hankintaketjun rajoitteet vaikuttavat liikevaihtoon

  • Tilaukset 7,9 miljardia US dollaria, +29 %; vertailukelpoisesti1 +26 %
  • Liikevaihto 7,0 miljardia US dollaria, +7 %; vertailukelpoisesti +4 %
  • Toiminnallinen tulos 852 miljoonaa US dollaria; marginaali 12,1 %
  • Operatiivinen EBITA1 1 062 miljoonaa US dollaria; marginaali 15,1 %
  • Perus EPS 0,33 US dollaria; -85 %2
  • Kassavirta operatiivisesta toiminnasta oli 1 104 miljoonaa US dollaria ja jatkuvista toiminnoista 1 119 miljoonaa US dollaria.

1For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q3 2021 Financial Information.
2EPS growth rates are computed using unrounded amounts.

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta Q3 2021 results: Strong demand, supply chain constraints impacting revenues

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp