- Simplifie l'intégration de l'énergie solaire dans les systèmes électriques résidentiels
- Offre une plus grande flexibilité de connexion d’équipement à des habitations
- Soutient les installations longue distance
Avec la hausse continue des coûts de l'énergie et l'importance grandissante de la fiabilité du réseau, les Canadiennes et Canadiens se tournent de plus en plus vers les solutions d'énergie renouvelable. Les installations solaires se multiplient partout au pays, soutenues par les programmes d'électrification des services publics et les mesures incitatives offertes. En réponse à cette demande croissante, ABB a développé le socle de compteur bidirectionnel BS225M-TCVCN de MicrolectricMD, un modèle certifié CSA de 225 A prêt à installer, conçu pour simplifier les installations solaires et répondre à l’évolution des besoins des systèmes électriques résidentiels.
Le BS225M-TCVCN offre une conception à connexion double, permettant deux connexions indépendantes à partir d'un seul socle de compteur. Cette configuration permet aux électriciennes et électriciens de répondre à diverses situations d'installation, notamment le raccordement d’un système de panneaux solaires en plus d’un panneau principal, ou encore celui d’une résidence principale et d’un bâtiment secondaire comme un garage. En réduisant le besoin d’équipements de distribution supplémentaires, cette conception simplifie l’installation tout en offrant davantage de flexibilité.
« Les installations électriques traditionnelles ne suffisent plus pour répondre aux besoins énergétiques », a déclaré Leila Sedighi, vice-présidente Produits et Marketing de la division Produits d'installation d’ABB. « Alors que de plus en plus de Canadiennes et Canadiens adoptent l'énergie solaire, les électriciennes et électriciens ont besoin de solutions fiables qui simplifient l'installation tout en assurant la sécurité et la conformité. Le socle de compteur BS225M-TCVCN a été conçu pour répondre à ces besoins et soutenir la transition vers un écosystème énergétique moderne. »
Le Microlectric BS225M-TCVCN offre un rendement fiable dans divers environnements et soutient les installations longue distance grâce à ses connecteurs surdimensionnés côté charge. Il convient particulièrement aux applications en milieu rural, où les socles de compteur sont souvent installés sur les poteaux de service plutôt que directement sur les bâtiments. Cette configuration peut contribuer à réduire les coûts d’installation.
Pensé pour les applications solaires, le Microlectric BS225M-TCVCN offre des bornes surdimensionnées, une configuration combinée aérienne/souterraine et des options de mise à la terre flexibles. Ensemble, ces caractéristiques simplifient les raccordements entre les systèmes solaires et les entrées de service, contribuant à améliorer l'efficacité de l'installation tout en maintenant des normes de sécurité élevées.
Le produit reflète également l'engagement d'ABB envers la durabilité. Le BS225M-TCVCN est le premier produit de la gamme Microlectric à recevoir la désignation ABB EcoSolutionsMD, répondant aux critères de circularité d'ABB tout au long du cycle de vie du produit — de la conception et l'approvisionnement à la fabrication, la phase d'utilisation et les considérations de fin de vie.
Conçu et fabriqué au Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu, le MicrolectricMD BS225M-TCVCN vient renforcer le portefeuille de socles de compteur d'ABB en combinant la simplicité d'installation, la flexibilité d'application et la durabilité dans un seul produit. Il peut être commandé au Canada exclusivement par l'intermédiaire des partenaires distributeurs d'ABB à l'échelle nationale.
Pour en savoir plus sur le socle de compteur Microlectric BS225M-TCVCN, visitez le site Web d'ABB ou communiquez avec votre distributeur local.
Important : Les électriciennes et électriciens doivent toujours communiquer avec leur service public ou autorité de leur région avant l'installation d'un socle de compteur afin de valider qu'il est approuvé pour une utilisation locale.
ABB Produits d’installation s'appuie sur sa longue histoire de pionnier de l'électrification en créant des solutions pour connecter et protéger en toute sécurité les systèmes électriques qui alimentent les entreprises, les villes, les maisons et les transports. Avec plus de 200 000 produits sous 40 marques de premier plan, ABB Produits d’installation, anciennement Thomas & Betts, propose des solutions partout où l'électricité est utilisée dans le monde et dans l'espace.