- Az ABB Belóban lévő gyárában megtett intézkedések a működésben évi 530 MWh energiamegtakarítást és 162 tonna CO2e-kibocsátás-csökkenést eredményeznek az első évben.
- Új frekvenciaváltók, napelemek, LED lámpák és tetőablakok, valamint az ABB AbilityTM intelligens energiagazdálkodási rendszerének alkalmazása növeli az energiahatékonyságot.
- A lakossági felhasználásra szánt kismegszakítókat gyártó, az amerikai piacokra szállító üzem napjainkban a fenntartható módon előállított termékek iránti növekvő piaci keresletet elégíti ki.
Az ABB éves szinten 530 MWh energiamegtakarítást és 160 tonna CO2e-kibocsátás-csökkenést ért el a délkelet-brazíliai Contagemben található belói gyártóüzemben. A megtakarítás azoknak a bevezetett fenntarthatósági intézkedéseknek köszönhető, amelyek keretében napelemeket, napkollektoros vízmelegítőket, LED-lámpákat, tetőablakokat, valamint frekvenciaváltókat építettek be. A létesítmény az ABB AbilityTM Energy Manager rendszert is telepítette az energiafogyasztás mérésére, szabályozására és optimalizálására.
Az ABB belói üzeme 1975-ben kezdte meg működését, és naponta 42 000 pólust gyárt a NEMA lakossági kismegszakítókhoz. Ezek a kismegszakítók megvédik az otthonokat a túláram vagy rövidzárlat okozta lehetséges károktól. A telephely részt vesz az ABB Mission to Zero™ programjában, amely támogatja azt a kötelezettségvállalását, hogy 2050-ig 100%-kal csökkentse a Scope 1 és Scope 2 üvegházhatású gázok kibocsátását2. A helyi szakemberek intézkedései nyomán a telephelyek az ABB innovatív technológiáira és a külső felek integrálására támaszkodva az energiatermelés, -kezelés és -tárolás révén a hatékonyság javítására összpontosítanak.
Az új kezdeményezések a 2023-ban elért kiváló eredményekre támaszkodnak, amikor is zöldenergia vásárlásának köszönhetően több mint 128 tonnával csökkentették a CO2e-kibocsátást. További 34 tonnás csökkenést értek el a napelemek telepítésével, a fűtési, szellőzési és légkondicionáló (HVAC) berendezések korszerűsítésével, valamint korszerű frekvenciaváltók alkalmazásával a formázó és sajtoló üzem gépeinél. Az energiafogyasztást évente mintegy 420 MWh-val csökkentették azáltal, hogy két nagy energiaigényű fő termelési területen frekvenciaváltókat építettek be. A napelemek telepítése a becslések szerint évente mintegy 220 MWh helyben termelt megújuló energiával járult hozzá a kiváló eredményekhez. Az ABB AbilityTM Energy Manager átfogó, elemzett adatokat szolgáltat az energiafogyasztás további lehetséges csökkentésének meghatározásához, és optimalizálja a folyamatok energiahatékonyságát, figyelembe véve a különböző helyeken és időpontokban jelentkező igényeket. Az ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási rendszer folyamatban lévő bevezetése tovább fogja erősíteni az energiahatékonysági intézkedések bevezetését a gyárban.
„Az ABB Mission to Zero programja keretében, a gyárban bevezetett intézkedések is azt példázzák, hogy célunk az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású társadalom megteremtése, jelzik elkötelezettségünket a fenntarthatóbb gyártásra való átállás felgyorsítása mellett, miközben lehetővé tesszük ügyfeleink számára, hogy optimalizálják, villamosítsák és dekarbonizálják működésüket” - mondta Mike Mustapha, az ABB Energetika üzletághoz tartozó Smart Buildings divízió vezetője. „Az energiafogyasztás és a CO2e-kibocsátás jelentős csökkenését sikerült elérni a változtatások bevezetését követő egy éven belül. A gyár rendkívül motivált csapata a hatékony energiagazdálkodáson túlmenően a hulladékgazdálkodás terén is lépéseket tesz; intézkedéseiknek köszönhetően az üzem az év végén már egyáltalán nem szállít gyártási hulladékot a hulladéklerakókba.”
A belói csapat további energiamegtakarítást is tervez 2024-ben. Újabb napelemek telepítésével az energiaigény 30%-át kívánják fedezni, invertereket telepítenek a kompresszor- és szivattyúgépekhez, és a meglévő targoncákat villamos meghajtásúakra cserélik.
Az ABB Mission to Zero™ programjáról az alábbi weboldal közöl további információkat: https://new.abb.com/mission-to-zero.
1 A 2021-es bázishoz képest
2 2019-hez képest
Az ABB Energetika üzletága globális technológiai vezető szerepet játszik, termékei és megoldásai a villamos energia hatékony és megbízható felhasználását teszik lehetővé az energiaforrástól a fogyasztói felhasználás helyéig. A 100 országban több mint 50 000 munkatárssal rendelkező üzletág az ügyfeleinkkel és partnereinkkel együttműködve a világ legnagyobb kihívásainak megoldásán dolgozik az villamosenergia-elosztás és gazdálkodás területén. Segítünk a vállalkozásoknak, az iparnak és a fogyasztóknak, hogy hatékonyan és megbízhatóan működtessék létesítményeiket és otthonaikat. Az energetikai átállás felgyorsulásával biztonságos, intelligens és fenntartható módon villamosítjuk a világot. go.abb/electrification
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. A vállalat megoldásai a mérnöki szaktudás és a szoftverek összekapcsolásával optimalizálják a berendezések gyártását, mozgatását, energiaellátását és működtetését. A kiválóságáról több mint 140 éve jól ismert ABB közel 105 000 munkatársa elkötelezett az ipari átalakulást felgyorsító innovációk előmozdítása mellett.
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag