Az ABB Ability™ 800xA 6.1.1 rendszer a folyamat automatizálás és az üzemi működés jövőjének egyik irányát képviseli, ezzel is megszilárdítva a cég úttörő szerepét és első számú technológiavezető pozícióját a DCS-piacon. Miközben az iparági együttműködés egyre szorosabbá válik, az ABB kiemelt DCS rendszere lehetővé teszi, hogy a döntéshozók könnyedén időtállóvá tegyék üzemük működését.
A System 800xA 6.1.1 számos új funkcióval javítja az együttműködést. Ilyen többek között a zöldmezős projektek és a barnamezős bővítések egyszerűbb, gyorsabb üzembe helyezése egy új és továbbfejlesztett Ethernet I/O Field Kittel – immár xStream Commissioning funkcióval kiegészülve –, amivel lehetséges a felhasználók számára az I/O helyszínen történő konfigurálása és tesztelése, mindezt egyetlen laptopról, anélkül, hogy vezérlő alkalmazási szoftverre vagy folyamatvezérlő hardverre szükség lenne. Ez lehetővé teszi a helyszíni telepítést és beüzemelést végző technikusok számára, hogy egyidejűleg hajtsák végre több okoseszköz automatizált hurokellenőrzéseit, és dokumentálják azok végső eredményeit.
A 800xA 6.1.1 rendszerrel ma könnyebb a digitális megoldások megvalósítása, mint eddig bármikor. A 800xA Publisher rendszerbővítésnek köszönhetően a felhasználó biztonságosan és egyszerűen kiválaszthatja, hogy mely adatokat streamelje az ABB Ability™ Genix Industrial Analytics-re és az AI Suite-re, akár perem-, akár felhőalapon.
„Az ABB Ability™ 800xA 6.1.1 rendszer még jobbá tesz egy nagy teljesítményű és világelső DCS rendszert. Azon túl, hogy folyamatirányító, elektromos vezérlő- és biztonsági rendszer, ez egy olyan, együttműködést előmozdító rendszer is, amely lehetővé teszi a mérnöki hatékonyság, az üzemeltetői teljesítmény és az eszközhasznosítás további javítását”, mondta Bernhard Eschermann, az ABB Process Automation technológiai vezérigazgatója. „Vegyük például az xStream üzembe helyezést segítő képességeit, melyek a nagyszabású projektekben rejlő kockázatok mellett a késedelmes megvalósítás okait is megszüntetik, és ezzel utat nyitnak az ABB adaptív projektkivitelezési megközelítése előtt. Ezenkívül a szabványos interfészek abban is támogatást jelentenek az ügyfelek számára, hogy a digitális átalakulásuk útján jobban kihasználják az operatív adatokat, és a kiberbiztonság fenntartására is jusson energia.”
A projektek gyorsabb és költséghatékonyabb megvalósítása a Select I/O fejlesztések új verzióba történő beépítésének köszönhetően válik lehetségessé. Az I/O vezérlőszekrény szabványosítása minimálisra csökkenti a gyakori utólagos változtatások negatív hatásait és a rendszer egészének helyigényét. Az I/O szekrényrendszert kiegészítő hardverelemek mennyiségének csökkentése érdekében a Select I/O ezúttal egymódusú optikai kapcsolattal csatlakozik az Ethernet adapterekhez, amelyeket gyújtószikramentes leválasztó jelkondicionáló egységekkel is el vannak látva.
Az ABB zászlóshajó DCS rendszerének legújabb verziója számos kibővített képességgel rendelkezik, így többek között olyan megnövelt OPC UA csatlakozási lehetőségekkel, amelyek az IT/OT konvergenciát segítik elő. Az OPC UA kommunikációs szintek széles skálája – így például rendszerszinten egy OPC UA kliens és szerver – válik elérhetővé ebben az új verzióban. Az OPC UA konnektivitás további beépülése az AC 800M vezérlőbe, illetve a 800xA History-ban megjelenő újabb OPC UA funkciók azt jelentik, hogy az ABB Ability™ 800xA 6.1.1 rendszere előmozdítja a rendszerek és az alkalmazások közötti biztonságos együttműködést.
A kiberbiztonság fenntartása minden gyártulajdonos egyik legfontosabb törekvése. Az ABB Ability 800xA 6.1.1 rendszer az MS Windows 2019-hez kapott legújabb javításokon és biztonsági frissítéseken keresztül növeli a kiberbiztonság szintjét. Ezenkívül a 800xA rendszer legnépszerűbb folyamat- és biztonsági vezérlői (PM866 és PM867) esetében az ISA információbiztonsági megfelelőség is megvalósult.
Az agilitás és az együttműködési képesség még tovább javul azzal, hogy az új DCS ajtót nyit a moduláris orkesztráció előtt. Az ABB Ability 800xA 6.1.1 rendszer lehetőséget biztosít a modultípus csomagok (MTP) zökkenőmentes importjára, mégpedig a forgalmazó alkalmazott automatizálási platformjától függetlenül. Ezt úgy valósítja meg, hogy a kiemelkedő szintű felügyeleti ellenőrzés végrehajtásához kiegészítő koordinált vezérlő logikát biztosít. A rendszer minden vonatkozó szabványnak megfelel, és olyan, ún. „plug-and-produce” képességekkel rendelkezik, amelyek a kicsomagolás és a csatlakoztatás után rögtön javítanak a termelés rugalmasságán és versenyképességén.
Az angol nyelvű cikk elérhető az alábbi linken:
Accelerating digitalization through the power of integration
Az ABB (ABBN: egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 105 000 munkatársa garantálja. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag
YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag