• 2027-re Bázel a teljes buszüzemeltetését villamosítja Svájc egyik legnagyobb infrastruktúrafejlesztési projektje keretében
• A megújuló energia lehetővé teszi a nagyrészt kibocsátásmentes buszüzemeltetési célok elérését
• Az ABB szállítja a szükséges energiaellátási és töltési megoldásokat is
Az Industrielle Werke Basel (IWB) vállalattól kapott jelentős megbízásnak köszönhetően az ABB lehetővé teszi, hogy Bázel városa 2027-re fenntartható autóbusz-üzemeltetésre térjen át. A megbízás illeszkedik a Bázeli Közlekedésüzemeltető (BVB) azon törekvéséhez, hogy az általa üzemeltett teljes autóbuszflottát akkumulátorról működő, elektromos hajtású járművekre cserélje le. Svájc egyik legnagyobb infrastruktúrafejlesztési projektje keretében a BVB annak a törvényi előírásnak tesz eleget, amely szerint Basel-Stadt kantonban, 2027-re el kell érni, hogy a tömegközlekedés üzemét 100%-ban megújuló energia biztosítsa. A több mint 120 elektromos hajtású busz beszerzése mellett sor kerül egy hatékony töltési infrastruktúra kiépítésére is. Az energiaellátás biztosításáért felelős IWB az ABB-t bízta meg azzal, hogy legyen a partnere és technológiai beszállítója a projekt megvalósításában. A felek a megbízás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Villámtöltés a végállomásokon és teljes körű feltöltés éjszaka, üzemszünetben
Az ABB teljes körű megoldást nyújt a töltőállomásokhoz, és szállítja a hálózatcsatlakozási hardvert, valamint a töltőinfrastruktúra kezelését és szervizét biztosító szoftvert is. A járműtelepi, éjszakai töltés mellett, amelyet kezdetben két ideiglenes létesítményben, majd később a Rank buszgarázsban építenek ki, eseti töltést biztosító, 450 kW teljesítményű villámtöltőket telepítenek a város két hosszabb buszútvonala, az EuroAirport és a Kleinhüningen mentén. Ez a megoldás megnöveli az e-buszok hatótávolságát, és rugalmasabbá teszi a teljes hálózat üzemét is.
Az eseti töltőállomásokon csupán 4-6 percre lesz szükség az elektromos hajtású buszok töltéséhez. A nagyteljesítményű töltők, amelyek részét képezik az innovatív, divíziókat átfogó, digitális megoldásokat és szolgáltatásokat tartalmazó ABB AbilityTM portfóliónak, webalapú csatlakoztathatóságot kínálnak. Ez lehetővé teszi, hogy az üzemeltetők távolról felügyeljék és konfigurálják a töltési pontokat, minimálisra csökkentsék az állásidőt, és optimalizálják a hatékonyságot.
„Meggyőzőnek találtuk az ABB kiemelkedő szaktudását és szakmai tapasztalatát. Ilyen nagyléptékű projekt megvalósítására még az e-mobilitás terén jelentős szakmai múlttal rendelkező IWB működésében is csak ritkán kerül sor. Nagy örömünkre szolgál, hogy e projekt kivitelezésében együtt dolgozhatunk az ABB-vel,” – mondta Patrick Wellnitz, az IWB vezető mobilitási szaktanácsadója.
Példát mutatni egy nagyratörő projekttel
„A jövő kibocsátásmentes közlekedéséhez szükséges technológiák már rendelkezésre állnak. Jelenleg e technológiák használatba vétele, alkalmazása jelenti a feladatot,” – nyilatkozta Frank Muehlon, az ABB E-Mobilitás divíziójának vezetője. „Piacvezető szállítóként, valamint megbízható partnerként az ABB már világszerte, Göteborgtól és Hamburgtól, Katarig és Nyugat-Ausztráliáig bizonyította kiemelkedő szakmai jártasságát az autóbuszjáratok elektromos üzemre állításában.”
“Nagy örömünkre szolgál, hogy a villamos energetikai és töltési megoldásainkkal támogatni tudjuk az IWB-t és Bázel városát e nagyratörő projekt megvalósításában,” – mondta Daniel Müller, az ABB Energetika üzletágának svájci vezetője. „Meggyőződésünk, hogy a projekt követendő például szolgál a Franciaország, Németország és Svájc által határolt régióban, de azon túl is, és bebizonyítja, hogy milyen lehetőségek és előnyök rejlenek a tiszta, csendes és rugalmas elektromos mobilitásban.”
Az ABB töltési, hajtási és tárolási megoldásai számos más svájci városban, többek között Zürichben, Bernben, Bielben és Badenben, már napjainkban is jelentős szerepet játszanak a tömegközlekedés fenntartható energiaforrásokra való átállításában. Az e-mobilitási és az energiatárolási technológiák továbbfejlesztésének motorját az ABB Baden-Dättwilben lévő kutatóközpontja jelenti, amely e téren szorosan együttműködik a vállalat más üzletágaival is.
Az ABB globális vezető szerepet játszik az elektromos járművek infrastruktúrája terén; a töltési és villamos energetikai megoldások teljes palettáját kínálja az elektromos hajtású autókhoz, elektromos és hibrid buszokhoz, furgonokhoz, tehergépkocsikhoz, hajókhoz és vasúti járművekhez. Az ABB 2010-ben lépett be az e-mobilitás piacára, és azóta több mint 88 országban több mint 460 000 elektromos járműtöltőt, köztük több mint 21 000 egyenáramú villámtöltőt és 440 000 váltóáramút értékesített, beleértve a Chargedot által forgalmazott termékeket is.
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 105 000 munkatársa garantálja.www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/