ABB는 철저한 위생관리가 필수적인 식음료 업계의 세척 조건에 맞춰 설계된 스테인리스 IEC 푸드 세이프 모터와 마운티드 볼 베어링을 출시했다. 해당 신제품들은 푸드 세이프 스테인리스 NEMA 모터와 기어링을 보유하고 있는 ABB의 푸드 세이프 제품군의 일부이다. 푸드 세이프 제품들은 특히 심각한 오염이 발생할 수 있는 육류, 가금류, 어류, 유제품 산업에 최적화되었다.
오염의 위험성과 제품 살균에 필요한 물과 화학약품의 양을 줄이기 위해 모든 푸드 세이프 제품들은 세척이 용이하도록 설계되었다. 음식물 입자 및 박테리아가 낄 틈을 없애기 위해 모든 제품은 부드러운 둥근 하우징으로 설계되었다. 모터와 기어링에 달린 네임플레이트 마저도 레이저로 새겨 오염물질이 낄 수 있는 면과 모서리를 모두 없앴다.
첨단 봉합 시스템으로 만들어진 푸드 세이프 패밀리 전제품은 위생 제품군에 대한 기준인 IP69 방수 등급을 획득하였다. 이는 제품 세척(CIP) 과정에서 흔히 사용되는 초고압수를 견딜 수 있다는 의미이다. 스테인리스만을 이용한 제조 과정 덕분에 부식도 일어나지 않는다.
ABB의 모터 및 발전기 사업부 총괄인 헤이키 벱살라이넨(Heikki Vepsalainen)은 “식음료 산업 분야에서 식품을 신선하게 유지하는 것이 우선순위라는 점을 잘 알고 있다”며 “우리 제품은 위생 기준에 부합하고 더 오랜 기간 유지할 수 있게 해주어 공장의 신뢰성을 높이고 비용을 절감할 수 있다”고 말했다.
IEC 푸드 세이프 모터는 일반 제품과 달리 극심한 세척 조건을 견딜 수 있는 캡슐형 와인딩이 특징이다. 이 모터는 덮개도 필요하지 않아서 음식물 입자가 끼거나 박테리아가 번식할 위험이 없다. IEC 푸드 세이프 모터는 에너지 소비와 탄소배출을 줄이는 IE3 프리미엄 효율을 자랑한다. 전력 범위는0.18-7.5 킬로와트이고 50 또는 60 헤르츠에 230-690 볼트용 2-6 폴버젼으로 제공된다.
ABB’s Dodge® 푸드 세이프 마운티드 볼 베어링은 엔드 커버를 사용하지 않고 IP69 방수 등급을 받은 첫 산업용 베어링이다. 또한 침수로 인한 고장에 대해 품질보증이 가능한 유일한 베어링이기도 하다. 클린텍이라는 혁신적 탑코트 및 순수 스테인리스 디자인으로 인해 부식에 월등히 강하다. 푸드 세이프 베어링은 20mm(1/2인치) 부터 50mm(1-15/16 인치)까지 다양한 사이즈로 제공된다.
ABB의 푸드 세이프 전제품을 활용하면 전세계 식음료 산업체들은 물론 관련 장비 제조업체들 모두에게 도움이 되며, 미터법 및 파운드법 버전 모두 가능하다.

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)는 전기제품, 로봇 및 모션, 산업 자동화 및 전력망 분야의 글로벌 기술 리더로서 전 세계 유틸리티, 산업, 운송 및 인프라 고객에게 다양한 솔루션을 제공하고 있다. 130년 이상 혁신 역사를 바탕으로 ABB는 산업계 디지털 미래를 조성 중이다. 이와 함께, 발전설비부터 전기 소비지점에 이르기까지 전기를 제공하고, 천연자원부터 완제품에 이르기까지 산업 전반을 자동화하는데 집중하고 있다. 국제자동차연맹(FIA) 순수 전기 모터스포츠 경기인 포뮬러 E(Formula E)의 타이틀 스폰서로서, ABB는 전기차 한계를 넓히며 지속가능한 미래를 위해 기여하고 있다. 전 세계 약 100여국에 147,000명이 근무 중이다. www.abb.com