Resultater tredje kvartal 2019

Holder kursen i tøffere markeder

  • Totale ordre -1%1, ordre backlogg +3%
  • Stabil inntekt og forhold mellom ordrer/fakturering2
  • Operativ EBITA-margin2 11.7%, +20 basispunkter; Påvirket 70 basispunkter av avskrivninger
  • Inntekter fra videreført virksomhet, netto etter skatt 422 millioner dollar, -1%
  • Nettoinntekt 515 millioner dollar, -15%
  • Operativ EPS2 0,33 dollar, -7%3
  • Kontantstrøm fra driften 670 millioner dollar, +19%, med forventet solid kontantstrøm for året som helhet
  • Björn Rosengren utnevnt til konsernsjef (Chief Executive Officer) fra 1. Mars 2020

- ABB gjorde en robust jobb i kvartalet til tross for svakere makroøkonomiske forhold som påvirker noen av våre markeder, særlig robotisering og automatisering, sier Peter Voser, styreleder og konsernsjef i ABB. - Vi holder stø kurs mot langsiktig vekst, med solid fokus på kontroll av kostnader som et svar på svakere etterspørsel og fortsetter vår våre planlagte endringer. Vi driver strategien videre og tilrettelegger en kultur for ansvar og gode resultater.

Les hele pressemeldingen her.

Fotnoter:

1. Growth rates for orders, order backlog and revenues are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures).

2. For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q3 2019 Financial Information

3. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp