ABB Tmax XT effektbrytere med banebrytende teknologi



ABB har utvidet produktspekteret i effektbryterserien SACE Tmax XT, og den går nå helt opp til 1600A. Effektbryterene har fått nye avanserte vern med blant annet måling og kommunikasjon.

Avanserte vern opp til 1600A
Effektbryterene har fått nye avanserte vern med blant annet måling og kommunikasjon på lik linje med Emax 2 luftbrytere. Tmax XT er designet for maksimal brukervennlighet, integrasjon og tilkobling, samtidig som den gir pålitelig sikkerhet og kvalitet. Den gir enestående beskyttelse, og er et viktig element i et system der det er behov for full fleksibilitet, ekstreme bryteegenskaper og pålitelig ytelse under tøffe forhold. Med syv forskjellige størrelser og beskyttelsesfunksjoner opp til 1600A finnes en løsning for alle formål.

Kommunikasjon
Bestilles integrert eller ettermonteres selv

Oppsett og oppgradering
Like menyer i vernene for Tmax XT og Emax 2. Enkel oppgradering av vern digitalt

Ytelse og beskyttelse
Høy bryteevne for alle applikasjoner

Funksjoner og måling
Eksempel på noe av det som er tilgjengelig:

Funksjoner:
- Nettanalysator
- Kilde- og lastkontroller
- ATS funksjonalitet
- Generator synkronisering
- Retningsbestemt soneselektivitet
- Avanserte vernfunksjoner 

Måling:
- Effekt (P)
- Energi (E)
- Harmoniske (THD)
- Strøm (A)
- Spenning (V)
- Frekvens (Hz)

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp