ABB przedstawia Infinitus – nowe portfolio prądu stałego dla centrów danych AI

ABB przedstawia Infinitus – nowe portfolio prądu stałego dla centrów danych AI

  • ABB wprowadza Infinitus – pierwsze na rynku kompleksowe portfolio rozwiązań w technologii prądu stałego (DC) dla centrów danych AI, obejmujące cały łańcuch energii: od źródła zasilania do szafy serwerowej.
  • Kluczowym elementem portfolio są półprzewodnikowe transformatory Infinitus, które pomagają zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć zapotrzebowanie na przestrzeń. Uzupełniają je rozwiązania do dystrybucji i zabezpieczania energii w systemach DC.
  • ABB przewiduje, że podobne korzyści z wykorzystania prądu stałego mogą osiągnąć także inne energochłonne branże, m.in. przemysł, energetyka odnawialna czy sektor morski.

ABB ogłosiła wprowadzenie na rynek nowego portfolio rozwiązań w technologii prądu stałego (DC) Infinitus, stworzonego z myślą o rosnących potrzebach energetycznych centrów danych dla zastosowań AI. Rozwiązania mają przyspieszyć upowszechnianie architektur opartych na DC, co pozwoli ograniczyć straty energii, zmniejszyć rozmiary infrastruktury zasilającej i zwiększyć dostępną moc obliczeniową. Według ekspertów ABB podobna transformacja czeka również inne gałęzie gospodarki zużywające duże ilości energii.

Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) globalne zużycie energii elektrycznej przez centra danych wzrośnie ponad dwukrotnie do 2030 r. ABB szacuje, że już wtedy od 25 do 40 proc. nowo powstających mocy obliczeniowych może wykorzystywać dystrybucję energii opartą na prądzie stałym.

Szafy serwerowe wyposażone w kolejne generacje układów AI będą wymagały mocy przekraczającej 1 MW. Dla porównania obecnie jest to blisko 200 kW. Tak duży wzrost zapotrzebowania sprawia, że tradycyjne rozwiązania stają się coraz mniej efektywne, a prąd stały zyskuje przewagę dzięki mniejszym stratom energii i prostszej architekturze zasilania.

Przy napięciu 800 VDC infrastruktura może zajmować mniej miejsca, ponieważ eliminuje część etapów konwersji energii, jakie występują w systemach opartych na technologii prądu przemiennego (AC). Według raportu BCG i ABB zastosowanie dystrybucji DC może poprawić efektywność energetyczną o ponad 5 proc., a jednocześnie uwolnić dodatkową przestrzeń na serwery.

Więcej energii, mniej zużycia

W przypadku centrum danych o mocy 500 MW taka poprawa efektywności oznacza nawet 25 MW dodatkowej mocy dostępnej dla systemów IT. To potencjał generowania ponad 300 mln dolarów dodatkowych przychodów rocznie. Z kolei same oszczędności energii w skali roku odpowiadałyby tygodniowemu zapotrzebowaniu miasta Waszyngton na energię.

– ABB rozwija technologie prądu stałego od ponad 25 lat i wykorzystuje je w wielu sektorach gospodarki. Współpracujemy z producentami chipów, operatorami dużych centrów danych, partnerami technologicznymi oraz organizacjami branżowymi, aby przyspieszyć wdrażanie bardziej efektywnych energetycznie architektur DC – powiedział Giampiero Frisio, dyrektor globalnego biznesu Elektryfikacji ABB. – Infinitus to pierwsze portfolio, które dostarcza wszystkie kluczowe elementy potrzebne do budowy nowoczesnych centrów danych, zarówno tych opartych wyłącznie na DC, jak i rozwiązań hybrydowych AC/DC. ABB jest również jedynym dużym dostawcą technologii elektryfikacyjnych oferującym jednocześnie pierwszy na świecie w pełni certyfikowany zgodnie z normami IEC półprzewodnikowy wyłącznik obwodów oraz pierwszy w branży statyczny system UPS średniego napięcia dostępny w produkcji.

Portfolio Infinitus obejmuje pięć głównych elementów:

  • Systemy zasilania średniego napięcia, które odpowiadają za stabilne dostarczanie energii z sieci elektroenergetycznej lub lokalnych źródeł;
  • Układy konwersji i poprawy jakości energii, które przekształcają prąd przemienny w stały bliżej źródła zasilania;
  • Systemy dystrybucji energii DC, które umożliwiają bezpieczne i niezawodne przesyłanie większej mocy przy mniejszym zapotrzebowaniu na przestrzeń;
  • Systemy zabezpieczeń DC, które chronią serwery, urządzenia i personel przed skutkami przeciążeń;
  • Rozwiązania do optymalizacji chłodzenia, które ograniczają zużycie energii dzięki wykorzystaniu napędów i silników DC.

Centra danych nowej generacji

ABB projektuje rozwiązania wspólnie z klientami, uwzględniając ich zapotrzebowanie na moc, dostępne źródła energii i układ obiektu. Dzięki temu każdy system może zostać dopasowany do konkretnych potrzeb pod względem wydajności i niezawodności.

Portfolio Infinitus może współpracować z tradycyjnymi instalacjami AC, zapewniając większą elastyczność przy projektowaniu infrastruktury zasilania. Jednocześnie ma umożliwić budowę centrów danych nowej generacji, które będą w stanie zasilić coraz bardziej wymagające systemy AI.

Pierwsze kluczowe komponenty portfolio będą dostępne komercyjnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. ABB przewiduje, że pierwsze centra danych wykorzystujące pełną infrastrukturę Infinitus będą działać w ciągu dwóch do trzech lat.

Premiera portfolio jest również kolejnym krokiem we współpracy ABB z NVIDIA, ogłoszonej w październiku 2025 r. Firmy wspólnie pracują nad architekturami zasilania 800 VDC dla gigawatowych centrów danych AI.

ABB dysponuje ponad 25-letnim doświadczeniem w technologiach prądu stałego i posiada ponad 700 patentów związanych m.in. z energetyką odnawialną, magazynowaniem i generowaniem energii oraz napędami elektrycznymi.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp