Raport ABB Trends: Przestarzała infrastruktura hamuje transformację energetyczną przemysłu

Raport ABB Trends: Przestarzała infrastruktura hamuje transformację energetyczną przemysłu

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych rośnie, ale wiele firm może mieć trudności z pełnym wykorzystaniem jej potencjału. 60 proc. przedsiębiorstw przemysłowych dostrzega potrzebę modernizacji swojej infrastruktury elektroenergetycznej – wynika z badania firmy ABB.



Przyjęty w czerwcu Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu zakłada, że już w 2030 r. odnawialne źródła energii będą odpowiadały za ponad połowę produkowanej energii elektrycznej. To dobra informacja. Problem polega na tym, że sieci elektroenergetyczne, jak i zakłady przemysłowe nie są jeszcze w pełni przygotowane do funkcjonowania w nowych realiach systemu energetycznego.

W raporcie ABB Trends 2026/2027 ponad połowabadanych przedstawicieli firm przemysłowych zwraca uwagę na konieczność modernizacji własnej infrastruktury elektroenergetycznej. Co więcej, 63 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że znajduje się dopiero na początku tego procesu.

Transformacja nie kończy się na produkcji energii

Przestarzała infrastruktura energetyczna w zakładzie to problem, gdy chcemy uniknąć kosztownych przestojów, zwiększyć moce produkcyjne, przyłączyć nowe źródła OZE czy też spełnić wymogi dotyczące raportowania ESG.

Ale nie tylko. W sytuacji rosnących kosztów energii coraz większego znaczenia nabiera możliwość bieżącego monitorowania zużycia i szybkiego wykrywania anomalii. Im bardziej rozbudowany proces produkcyjny, tym większe konsekwencje złej jakości zasilania. Jednocześnie firmy tracą szansę na wdrożenie niektórych rozwiązań, które zwiększają efektywność energetyczną. Barierą pozostaje przestarzała, w dużej mierze analogowa infrastruktura energetyczna.

– Z naszego badania wynika, że systemy zarządzania energią w czasie rzeczywistym wdrożyło tylko 18 proc., a magazyny energii zaledwie 5 proc. firm produkcyjnych. Coraz więcej przedsiębiorstw wie więc, gdzie i kiedy pojawiają się największe potrzeby energetyczne, ale znacznie mniej dysponuje narzędziami pozwalającymi zwiększać efektywność energetyczną. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i redukcji kosztów, kolejny etap transformacji powinien więc polegać na przejściu od wiarygodnych pomiarów do skutecznego zarządzania parametrami energetycznymi zakładu w czasie rzeczywistym – tłumaczy Łukasz Tymek z biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce.

Magazyny energii na początku kolejki

Dotychczas firmy najczęściej wybierały rozwiązania, które można wdrożyć stosunkowo szybko. Oprócz biernego monitoringu zużycia energii, 31 proc. przedsiębiorstw zainwestowało we własne źródła OZE, a 21 proc. wymieniło komponenty systemów zasilania na bardziej energooszczędne.

Plany inwestycyjne firm pokazują, że coraz większego znaczenia nabierają technologie pozwalające lepiej zarządzać dostępnością energii i uodpornić się na zmienność rynku energii. Spośród analizowanych technologii magazyny energii są najczęściej wskazywanym kierunkiem nowych wdrożeń na lata 2026-2027 – w tym obszarze inwestycje planuje 12 proc. przedsiębiorstw.

– Bezpieczeństwo energetyczne zakładu ma dziś dwa kluczowe wymiary. Pierwszy to techniczna ciągłość działania – energia musi być dostępna w odpowiedniej ilości i w parametrach, a systemy odpowiedzialne za jej dystrybucję i zarządzanie powinny być odporne na zakłócenia. Drugi to przewidywalność kosztów. Dlatego coraz większą rolę odgrywa połączenie nowoczesnej infrastruktury, systemów zarządzania energią i – tam, gdzie jest to uzasadnione – magazynów energii – dodaje ekspert.

Ten kierunek wpisuje się w szerszą zmianę zachodzącą równolegle po obu stronach systemu energetycznego. Coraz więcej urządzeń i całych procesów produkcyjnych opiera się na energii elektrycznej, automatyce i cyfrowych systemach sterowania. Oznacza to, że problemy z jakością lub ciągłością zasilania mogą wynikać nie tylko ze starzejących się urządzeń, ale też niewłaściwie zabezpieczonych systemów technologii operacyjnej (OT).

Można to porównać do starego domu, w którym podłączamy pompę ciepła, klimatyzację, ładowarkę do samochodów elektrycznych i kilka innych energochłonnych urządzeń. W takim przypadku szybko okaże się, że dotychczasowa infrastruktura nie podoła nowym wymaganiom.

Według wspomnianego raportu ABB sześć na dziesięć badanych firm widzi potrzebę modernizacji własnej infrastruktury elektroenergetycznej.

To jest dla nas sygnał również w kontekście odporności operacyjnej przemysłu. Możemy zwiększać moce wytwórcze i rozbudowywać krajową sieć, ale odporność trzeba budować w całym łańcuchu – od infrastruktury elektroenergetycznej po systemy automatyki i sterowania na poziomie pojedynczej linii produkcyjnej.

A wraz z rosnącą cyfryzacją i automatyzacją zakładów, bezpieczeństwo energetyczne coraz mocniej łączy się z cyberbezpieczeństwem systemów przemysłowych – podsumowuje Łukasz Tymek.

Znaczenie niezawodnego zasilania będzie rosło wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. IEA prognozuje, że do 2030 r. popyt na energię elektryczną w Unii Europejskiej będzie zwiększał się średnio o około 2 proc. rocznie.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp