ABB wspiera egipski projekt przekształcenia pustyni w pola uprawne

Wiodące rozwiązania techniczne, dostarczane w rekordowym czasie przez ABB, zapewnią niezawodne zasilanie elektryczne dla ambitnego rozwoju - utworzenia nowego gigantycznego obszaru rolniczego w południowej dolinie regionu Toshka, aby wyżywić miliony ludzi.

Projekt Toshka to przełomowa inicjatywa, której celem jest odzyskanie powierzchni ponad 2200 km2 pustyni do 2024 r. w Dolinie Południowej pustyni Toshka. Aby spojrzeć na wielkość z perspektywy, obszar ten jest 25 razy większy niż Manhattan. To ambitne przedsięwzięcie ostatecznie podwoi powierzchnię uprawną w regionie i zwiększy produkcję rolną, aby pomóc spełnić wysiłki państwa skupione na zachęcaniu do inwestycji i tworzeniu miejsc pracy poprzez działalność rolniczą, produkcję żywności i związaną z tym działalność miejską. Rozwój doprowadzi również do ustanowienia nowych, jak również zintegrowania istniejących społeczności wzdłóż Doliny Nilu, ale co najważniejsze, w znacznym stopniu wesprze wysiłki kraju w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności upraw pszenicy.

Projekt wspiera wysiłki Egiptu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności upraw pszenicy.
Projekt wspiera wysiłki Egiptu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności upraw pszenicy.
center

Na pierwsze dwie fazy tego mega projektu ABB dostarczyła swoje rozdzielnice średniego napięcia do dystrybucji pierwotnej i wtórnej UniGear i UniSec , a także kompaktowe podstacje. Stosowane do sterowania, ochrony i izolacji urządzeń elektrycznych, rozdzielnice są kluczowym elementem w sieciach elektrycznych. Technologia ta zagwarantuje ciągłe zasilanie w energię elektryczną dla systemów irygacyjnych i powiązanych usług na zrekultywowanym terenie.

ABB dostarczyła również setki silników niskonapięciowych, napędów o zmiennej prędkości (VSD) i softstartów do 57 przepompowni. Kompletne rozwiązanie zapewni niezawodne i energooszczędne operacje. Opracowane specjalnie do zastosowań związanych z pompowaniem, przemienniki częstotliwości ACQ580 firmy ABB dopasowują prędkość i moment obrotowy silników elektrycznych do zapotrzebowania na pompowanie, zapewniając w ten sposób oszczędność energii, zazwyczaj od 30 do 50 procent.

„Praca przy wielkich projektach krajowych jest dla nas powodem do dumy. Dzięki ugruntowanej obecności ABB w Egipcie, z wyróżniającymi się zakładami produkcyjnymi i profesjonalnymi zespołami, byliśmy w stanie dostarczyć cały wymagany sprzęt w rekordowym czasie, oraz zapewnić wysokiej jakości zaawansowane rozwiązania i możliwości, demonstrując naszą chęć i gotowość do wspierania kluczowych sektorów w kraju ”- mówi Mohamed Salem, kierownik oddziału lokalnego, elektryfikacja rozwiązań dystrybucyjnych ABB.

center

Pomimo konieczności stawienia czoła wyzwaniom logistycznym, związanym z lokalizacją projektu oddaloną o ponad 700 km od Kairu oraz dostawami materiałów produkcyjnych wysyłanych, w trakcie pandemii COVID, z różnych części świata, zespół ABB w Egipcie był w stanie zrealizować zamówienie o połowę szybciej niż standardowy wymagany czas dostaw w harmonogramie projektu.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp