ABB alcança um marco mundial com o motor IE5 SynRM refrigerado à água, estabelecendo o padrão de referência para eficiência energética e alta potência

ABB alcança um marco mundial com o motor IE5 SynRM refrigerado à água, estabelecendo o padrão de referência para eficiência energética e alta potência

  • O novo design combina a eficiência ultra-premium dos motores SynRM com alto desempenho da refrigeração à água anteriormente oferecida apenas pelos motores de indução
  • Os motores IE5 SynRM refrigerados à água são ideais para aplicações onde elevados níveis de potência em um espaço compacto sãoum fator crítico
  • A eficiência IE5 e a excelente confiabilidade otimizam o custo total de propriedade (TCO) por meio de menor consumo de energia e redução dos custos operacionais e de manutenção

A ABB alcançou mais um marco mundial para sua linha IE5 SynRM (motor síncrono de relutância) com o lançamento de uma nova versão que combina os benefícios da eficiência energética ultra-premium com uma refrigeração à água altamente eficaz. O novo design estabelece um novo padrão para elevados níveis depotência e confiabilidade em um espaço compacto.

Os clientes podem utilizar os motores IE5 SynRM refrigerados à água para economizar energia e reduzir emissões em novos projetos ou como substitutos diretos para motores menos eficientes. Eles são ideais para as mais diversas indústrias, incluindo propulsão marítima, produção de borracha e plásticos, e alimentos e bebidas.

Uma grande vantagem dos motores IE5 SynRM refrigerados à água é que eles são muito mais eficientes do que os motores de indução refrigerados à água tradicionais atualmente em uso, que oferecem um potencial significativo para atualização com tecnologia de economia de energia. A eficiência energética é vital para otimizar o custo total de propriedade (TCO) de um motor elétrico, pois o custo da energia para operá-lo ao longo de sua vida representa cerca de 97% do TCO de um motor, sendo que o custo de aquisição representa cerca de 2%. Os motores IE5 têm 40% menos perdas de energia do que os motores IE3 que são mais comumente usados. Isso torna o tempo de retorno para a seleção de um motor IE5 em vez de um motor IE3 frequentemente inferior a um ano.

A confiabilidade é reforçada através de um resfriamento altamente eficaz em conjunto com o rotor frio do SynRM e aletas de resfriamento na montagem dos mancais, que reduzem a temperatura de operação dos mesmos. Isso ajuda a aumentar a vida útil desse componente chave e a reduzir as necessidades de manutenção.

Os motores são robustos, com vedação ajustada para impedir a entrada de umidade, sujeira e poeira, e uma superfície externa lisa para evitar acúmulo de poeira. Isso os torna perfeitos para aplicações exigentes que requerem alta densidade de potência onde o espaço é restrito, como sistemas de propulsão marinha e propulsores no geral. Além disso, os motores não necessitam de ventiladores ou ventilação, portanto, não perturbam o ar circundante nem liberam calor no ambiente local. Isso é um grande benefício em processos impactados pelo fluxo de ar, como produção de borracha e plásticos, e aplicações de alimentos e bebidas, como máquinas de conche de chocolate. Sem ventiladores, os motores também melhoram o ambiente de trabalho, reduzindo os níveis de ruído.

Stefan Floeck, Presidente da Divisão de Motores de Baixa Tensão IEC da ABB, afirma: "A ABB foi pioneira tanto na tecnologia SynRM quanto na refrigeração à água para motores de indução. Agora nós temos as duas soluções unidas em nosso motor IE5 SynRM refrigerado à água, que permite aos clientes aproveitarem os benefícios da eficiência ultra-premium em uma variedade ainda maior de aplicações. É mais um pioneirismo mundial para esta linha, após o lançamento do nosso motor IE5 SynRM de Segurança Aumentada para áreas Classificadas.

  • O motor IE5 SynRM com refrigeração à água da ABB combina eficiência ultra-premium com alto desempenho de refrigeração por água.
  • Os motores IE5 SynRM refrigerados à água da ABB otimizam o custo total de propriedade (TCO) através de menor consumo de energia e custos operacionais e de manutenção reduzidos.

Os elevados níveis depotência de saída dos motores IE5 SynRM refrigerados à água oferecem maior flexibilidade de design. Isso pode permitir que uma máquina seja atualizada para fornecer uma potência de saída maior dentro da mesma área ocupada, ou pode possibilitar uma instalação mais compacta, mantendo a mesma potência de saída.

Os motores IE5 SynRM refrigerados à água são significativamente mais leves do que os designs dos concorrentes, tornando-os fáceis de manusear e de instalar. Um motor IE5 SynRM de 240 kW no tamanho de carcaça 315 pesa 870 kg, o que é quase metade do peso de um motor de indução IE3 correspondente.

IE5 SynRM Liquid-cooled motors are available in frame sizes IEC 200-315 in aluminum frames, with steel available on request. The versatile design enables the motors to provide exceptional performance over a range of powers from 37 to 710 kW at 400 V.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 140 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.

ABB Motion mantém o mundo girando, enquanto economiza energia todos os dias. Inovamos e expandimos os limites da tecnologia para permitir um futuro de baixo carbono para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos drives, motores e serviços habilitados digitalmente, nossos clientes e parceiros alcançam melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Oferecemos uma combinação de experiência de domínio e tecnologia para oferecer a solução ideal de acionamento e motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Por meio de nossa presença global, estamos sempre próximos para atender nossos clientes. Com base em mais de 140 anos de experiência acumulada em Powertrain, aprendemos e melhoramos a cada dia. www.abb.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp