Com potência de saída de 2 a 2000kW, os motores HDP (High Dynamic Performance) da ABB são ideais para o mercado de papel e celulose, entregando alto torque e precisão para aplicações como seção de secagem, prensas, rebobinadeiras, cortadeiras entre outras.
Os motores HPD foram projetados para as condições operacionais mais exigentes, trabalhando em conjunto com inversores de frequência ABB, para atender cargas com regime de torque constante, potência constante ou cargas que mesclam ambas as características, conforme gráfico abaixo:

O design otimizado de baixa inércia rotórica aliado ao controle DTC (Direct Torque Control – tecnologia patenteada ABB e presente nos drives ACS880), conferem ao motor uma excelente resposta dinâmica, alto torque e grande capacidade de sobrecarga, sendo também uma excelente opção para conversão de tecnologias DC para AC
As principais características do motor HDP são:
- Alta densidade de potência
- Totalmente compatível com os padrões e regulamentos globais
- Estrutura modular proporcionando maior flexibilidade
- Design compacto e robusto para ambientes agressivos
- Eficiência, disponibilidade, confiabilidade e longa vida útil
- Ampla variação de opções, como freios, encoders, ventilação forçada e sensores de monitoramento

Os benefícios da parceria com a ABB vão além da tecnologia de motores. Nossos motores HDP são desenvolvidos e testados em conjunto com os renomados variadores de velocidade ACS880 da ABB. Otimizados com soluções de sistema completos, os pacotes de motor e acionamento da ABB oferecem o mais alto desempenho para sua aplicação, oferecendo um controle de velocidade avançado para a operação juntamente com alta eficiência energética.